alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 51 Abkühlung vom Behälter

API Plan 51 ist ein Kühlsystem zur Verwendung auf der atmosphärischen Seite einer einzigen Dichtung. Das System agiert als Gegendruckbehälter für ein Fluid.

Plan 51
API Plan 51
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.

Dieser Plan:

  • Verhindert Vereisen auf der atmosphärischen Seite der Dichtung.
  • Wird normalerweise auf vertikalen Pumpen verwendet.

Plan 51 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Kugelhähne der Serie 63
  • Manometer der Serie PGI
  • Swagelok Gewindefittings
  • Swagelok Flanschadapter
  • Drucktransmitter
  • Flanschdichtung
  • Flanschstift/-mutter
  • Pufferfluidbehälter
  • Rohrnippel

Siehe Seite 75 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen anZURÜCK ZU DEN ATMOSPHÄREN-SEITEN-PLÄNEN