alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Tube Fitting Installation Essentials

Bygg en stark grundfärdighet i montering av rörkopplingar för att säkerställa systemintegritet och minimera risken för läckage. I den här praktiska utbildningen lär du dig hur du väljer, kapar och förbereder rör på rätt sätt, monterar Swagelok®‑rörkopplingar med trygghet och verifierar korrekt installation med hjälp av mätverktyg. Genom praktiska övningar och vägledning från erfarna instruktörer får du kunskapen och färdigheterna som krävs för att varje anslutning ska bli säker, pålitlig och helt tät.

 

Icon Training

 Ämnen

  • Rörval, installation och rördragning
  • Förberedelse av rör
  • Installation av rörkopplingar
  • Läckage- och säkerhetsaspekter
  • Installation av koniska och raka gängor
  • Plugg, ändhattar och röradaptrar

 

Vem bör delta?

  • Tekniker
  • Ingenjörer
  • Fält- och servicetekniker
  • Nyanställda
  • Lärlingar
  • Arbetsledare

 

Certifikat

Godkända deltagare erhåller ett Swagelok® Certificate of Completion, giltigt i tre (3) år.

 

Kursinformation 

Längd: Fyra (4) timmar
Max antal deltagare: 10 deltagare
Språk: Svenska
Plats: Sverige (Stockholm, Göteborg eller hos er)

 

shadow

Kommande kursdatum

 

Datum Registrering
8 september 2026 i Sollentuna Klicka här för registrering

För mer information kontakta Fredrik Larsson eller ring +46 70 648 13 21.

 

shadow

Utforska följande tekniska kurser

 

Tube Bending Essentials

Upptäck hur du kan göra dina flödessystem säkrare och effektivare genom att lära dig att bocka rör för hand med precision – något som minskar risken för läckage och ger dig de färdigheter som krävs för att mäta, planera och skapa exakta bockningar för alla typer av installationer.

Tube Fitting Installation Inspection Essentials

Säkerställ säkerheten och tillförlitligheten i vätskesystemet genom att lära dig hur man inspekterar rörsystem, kontrollerar att Swagelok®-kopplingarna är korrekt monterade och upptäcker problem i ett tidigt skede för att förebygga läckage och driftstopp.

Tillbaka till utbildning

Klicka här för att gå tillbaka till översikten med Swagelok Sveriges kursutbud.