alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Tube Bending Essentials

Upptäck hur du kan göra dina flödessystem säkrare, mer tillförlitliga och mer effektiva. I denna praktiska utbildning lär du dig grunderna i exakt manuell rörbockning, reducera antalet mekaniska anslutningar och minimera potentiella läckagepunkter. Under vägledning av erfarna instruktörer får du öva på att använda Swagelok® Hand Tube Bender för att skapa exakta 45°, 90° och 180°‑bockar i flera plan och med olika offsets. Efter kursen är du redo att mäta, planera och bocka rör med precision, även för komplexa interna och externa installationer.

 

Icon Training

 Ämnen

  • Förberedelse av rör
  • Manuell rörbockning
  • Bockningsmetoder
  • Offset‑bockar
  • Bockningsfel
  • Praktiska övningar

 

Vem bör delta?
  • Tekniker
  • Ingenjörer
  • Underhållspersonal

 

Certifikat

Godkända deltagare erhåller ett Swagelok® Certificate of Completion , giltigt i tre (3) år.

 

Kursinformation

Längd: Fyra (4) till sex (6) timmar
Max antal deltagare: 10 deltagare
Språk: Svenska
Plats: Sverige (Stockholm, Göteborg eller hos er)

 

shadow

Upcoming course dates

 

Datum Registrering
8 september 2026 i Sollentuna Klicka här för registrering

För mer information kontakta Fredrik Larsson eller ring +46 70 648 13 21.

 

shadow

Utforska följande tekniska kurser

Tube Fitting Installation Essentials

Förbättra dina kunskaper inom rörmontering genom att lära dig hur man förbereder rör, monterar kopplingar på ett säkert sätt, kontrollerar installationer och ser till att varje anslutning sitter ordentligt och är tät.

Tube Fitting Installation Inspection Essentials

Säkerställ säkerheten och tillförlitligheten i vätskesystemet genom att lära dig hur man inspekterar rörsystem, kontrollerar att Swagelok®-kopplingarna är korrekt monterade och upptäcker problem i ett tidigt skede för att förebygga läckage och driftstopp.

Tillbaka till utbildning

Klicka här för att gå tillbaka till översikten med Swagelok Sveriges kursutbud.