alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Garnitures mécaniques : notions élémentaires et principes de conception

principes de conception des systèmes de support des garnitures mécaniques
Plan API nº 74 avec Composants Optionnels

Une conception unique : les systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok

Swagelok s’appuie sur sa grande expertise des systèmes fluides pour concevoir et construire des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité simples à configurer, faciles à entretenir et sûrs dans leur utilisation. Si vous êtes chargé de faire en sorte que des équipements tournants fonctionnent efficacement et n’aient pas à être retirés de votre système, vous constaterez que les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok — disponibles en kits ou assemblés — sont exactement ce qu'il vous faut pour limiter les mises à l’arrêt de vos installations, réduire vos coûts et vous faire gagner du temps.

Configurable

Les dispositifs standard proposés par Swagelok sont conformes aux meilleures pratiques et intègrent tous les composants recommandés dans la norme API 682. Afin d’optimiser le fonctionnement et de faciliter l’entretien de vos garnitures d’étanchéité et de vos pompes, nous allons au-delà des normes pour concevoir des systèmes spécialement adaptés à votre application. Plusieurs options disponibles — vannes d'isolement, boucles de dérivation, instruments — faciliteront le travail de l'opérateur de la pompe pour entretenir le système et contrôler le bon état de la garniture.

Fabriqué localement

Les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok sont conçus et fabriqués par votre point de vente et centre de services agréé en fonction de vos besoins et de votre calendrier.

Fiable

Les ingénieurs de Swagelok tirent parti de leur expertise dans le domaine des systèmes fluides et de pratiques de conception qui optimisent le fonctionnement de votre système d’alimentation de garnitures d’étanchéité et améliorent la sécurité des opérations de maintenance. Les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques, comme tous les produits Swagelok, bénéficient également de notre garantie limitée à vie.

Fiabilité et maintenance

Parmi les options proposées par Swagelok figure l’ajout d’évents en des points hauts du système d’alimentation de garnitures d’étanchéité, ce qui permet au système d’évacuer l’air piégé afin d’éviter que l’écoulement ne soit perturbé ou que le fluide ne soit refroidi. Des tuyaux d'évacuation situés en des points bas permettent de vidanger le système rapidement et en toute sécurité des liquides tampon, barrière ou de rinçage, lorsque les pompes sont hors service. De nombreux systèmes d'alimentation de garnitures d'étanchéité Swagelok sont proposés avec des instruments de mesure de la pression et de la température optionnels placés à des endroits où la réalisation de ces mesures peut aider à résoudre un problème ou présenter d'autres avantages opérationnels.

Un débit adapté

Si le système achemine un fluide de rinçage jusqu’à la face interne de la garniture ou s’il fait circuler un fluide tampon ou barrière entre les garnitures dans une configuration à double garniture, il est indispensable de maintenir un débit adapté et une bonne circulation dans le système d’alimentation et le boîtier de garniture pour assurer une bonne étanchéité. Les systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok sont conçus de manière à placer des composants — filtres, tamis filtrants par exemple — dans des zones facilement accessibles dans le but de simplifier la maintenance et de limiter les problèmes causés par des lignes bouchées ou des restrictions intempestives de l’écoulement. Des options supplémentaires telles que des boucles de dérivation peuvent être ajoutées au système pour assurer une alimentation continue en fluide de rinçage lorsqu'un filtre ou un tamis filtrant est en train d’être remplacé ou nettoyé. L’agencement des tubes est également pensé avec soin et dans le respect des meilleures pratiques — inclinaison de l’ensemble des lignes, renoncement aux raccords coudés et tubes cintrés en utilisant un rayon de cintrage important pour faciliter davantage l'écoulement.

Sécurité du système

Les options de conception des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok permettent d’adapter les systèmes à des applications dans lesquelles de fortes vibrations, un contact accidentel du personnel de maintenance avec le système ou d'autres facteurs peuvent causer des situations problématiques. Les dispositifs intègrent également des vannes d'arrêt et de purge sur tous les instruments, notamment sur les manomètres ainsi que le recommande l’API, afin d’offrir un niveau de sécurité supplémentaire pour les instruments qui doivent être étalonnés ou démontés pour entretien. Quand cela est possible, les systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok sont proposés avec des manifolds à deux vannes ou d’autres dispositifs d’isolement des instruments en option.

Demander des informations sur les systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques