alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

スウェージロックおよびNACE規格

サワー・サービス(NACE)規格準拠の重要性

AMPP[材料保護・性能協会 、旧称NACE(全米腐食技術者協会)]によると、腐食が原因で世界中の産業に年間2.5兆ドルの損害が生じています。スウェージロックは、こうした課題に真正面から取り組むべく、サワー・サービス(NACE)規格に準拠 するソリューションを提供しています。サワー・サービスとは、オイル/ガス生産や精製業務において、硫化物応力割れなどの環境助長割れメカニズムが発生するアプリケーションを指します。

スウェージロックは、腐食防止に関する深いエンジニアリング専門知識を活かし、MR0175やMR0103などの厳格なサワー・サービス(NACE)規格を満たす継手およびバルブを製造し、上流および下流のサワー・オイル/ガス環境における安全性および耐久性の促進を図っています。 

しかし、スウェージロックは単なるNACE継手やNACEバルブのメーカーではありません。

スウェージロックは、高品質な製品ラインアップを通じてNACE要件を満たすことに取り組んでいます。スウェージロックの製品エンジニアおよび材料科学の専門家は、お客さまと協力して特定のアプリケーションにおいてNACE準拠を最も効果的かつ効率的に達成できる個所および方法を完全に理解するべく努めています。スウェージロックは、こうした重要な規格に画一的な視点でアプローチするのではなく、お客さま特有のニーズを慎重に考慮しながら、局所的なものか、オペレーション全体にわたるものかを問わず、コンプライアンスの問題に対処します。

NACEとは

スウェージロックの NACE規格 への対応は、規格自体の重要性とその成立背景を反映しています。

1930年代、パイプライン作業における腐食に対する懸念が高まる中でNACEが設立されました。当時、積極的な石油探査の進展に歩調を合わせるかのように、硫化物による高コストな腐食被害に対する業界全体の認識が急速に高まっていました。わずか数年のうちに、サワー環境、つまり硫化水素(H2S)濃度が高い環境が増えていきました。

オイル/ガス生産産業が発展するにつれて、さまざまな形態の応力腐食割れが見つかりました。複数の腐食割れが同時に作用する場合、環境助長割れ(EAC)という用語がよく用いられます。応力腐食割れには以下の形態があります:

  • 硫化物応力割れ(SSC):硫化水素(H2S)による腐食およびその過程で発生する水素によって促進される割れ
  • 塩化物応力腐食割れ(SCC):一般的に孔食から始まる割れで、塩化物イオン(Cl-)腐食過程に関連する割れ先端付近での水素の発生(SSCと同様)に伴うもの
  • 水素応力割れ(HSC):水素が合金に吸収されることで生じる割れおよび加速成長

NACE準拠が意味すること

オイル/ガス生産に関するNACE MR0175/ISO 15156規格は、一連のアプリケーションや合金に対する硫化水素(H2S)の分圧、塩化物イオン(Cl- )濃度、pH、使用温度に基づく環境限界値を規定しています。石油精製環境では、塩化物イオン(Cl-)は濃度が低いかもしくは除去されているため、pHはほぼ中性か塩基性を示す傾向があることから、硫化物種に影響を及ぼします。石油精製プラントの操業に関するNACE MR0103/ISO 17845規格は、NACEに準拠していると認められるために満たすべき許容材料条件を規定しています。


スウェージロックはNACE準拠を熟知しています

スウェージロックは、材料科学 や製造に関する専門知識を活かして、NACE要件に準拠した構造材料を使用することで、上流工程および下流工程における応力腐食割れに耐える部品を製造しています。非常に過酷な環境下であっても最高レベルの信頼性や運用効率を実現するスウェージロックの 継手およびバルブ は、世界各地でオイル/ガスOEMや精製業者の信頼を得てきました。

スウェージロックは、信頼性の高い流体システム部品を提供すると共に、NACE準拠の必要性の分析および評価のサポートも行っています。また、こうした重要な規格に関する知識を活用し、お客さまの安全性や効率性に関する懸念に直接対応するほか、コストの削減や高い投資収益率(ROI)の実現に役立つガイダンスも提供しています。


NACE準拠に関するご質問がありましたら、世界約200カ所の スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。専門スタッフがオペレーションの効率、安全性、成功を最大化するべくサポートします。

最寄りの指定販売会社に問い合わせる