水素
車載
EC-791/HGV 3.1の認証を取得したスウェージロック製品
この認証を取得するには、特定の試験(耐食性、耐久性、水圧サイクル試験、外部漏れ試験など)に合格する必要があります。この認証を取得した製品には、独自の認定マークが付与されます。
欧州/EC-79
バルブ
XSシリーズ・エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) EC-79型式認証(英語)
継手
フィルター
インフラ
Powertech試験報告書:逆止弁 – ISO 19880-3 – 曲げモーメント
Powertech試験報告書:逆止弁 – ISO 19880-3 – 過剰トルク抵抗
Powertech試験報告書:逆止弁 – ISO 19880-3 – 圧力サイクル
Powertech試験報告書:逆止弁 – ISO 19880-3 – 非金属材料
12022年7月5日付けで、欧州連合はEC-79/2009規制を撤廃しましたが、これまでに取得したEC-79認証については引き続き有効です。スウェージロックは、EC-79認証に準拠した試験を行った製品(認証レター付き)を提供しています。