Hidrógeno
A Bordo del Vehículo
Swagelok tiene Productos Certificados según EC-791 y HGV 3.1
Se requieren pruebas específicas para conseguir esta certificación, incluyendo resistencia a la corrosión, resiliencia, pruebas de ciclos de presión hidráulica y pruebas de fugas externas. Los productos con esta certificación serán marcados especialmente para indicar la aprobación.
Europa / EC-79
Válvulas
Aprobación de Tipo EC-79 para Válvulas de Bola Serie AFS (en inglés)
Aprobación de Tipo EC-79 para Válvulas Antirretorno Serie CH (en inglés)
Aprobación de Tipo EC-79 para Válvulas de Bola Serie SK (en inglés)
Aprobación de Tipo EC-79 para Válvulas de Exceso de Caudal Serie XS (en inglés)
Racores
Aprobación de Tipo EC-79 para Racores para Tubo (en Inglés)
Aprobación de Tipo EC-79 para Racores para Tubo HV70 (en inglés)
Filtros
Aprobación de Tipo EC-79 para Filtros FW y TF (en inglés)
Infraestructura
Carta de Certificación HGV 4.4:21
Informe de Pruebas de Powertech: Válvula Antirretorno - ISO 19880-3 - Esfuerzo de Flexión
Informe de Pruebas de Powertech: Válvula Antirretorno - ISO 19880-3 - Resistencia al Exceso de Par
Informe de Pruebas de Powertech: Válvula Antirretorno - ISO 19880-3 - Ciclo de Presión
Informe de Pruebas de Powertech: Válvula Antirretorno - ISO 19880-3 - Material No Metálico
1A partir del 5 de julio de 2022, la normativa EC79/2009 fue derogada por la Unión Europea, conservando su validez los certificados EC79 existentes. Swagelok tiene productos que han sido probados de acuerdo a las normas EC79 con cartas de certificación.