alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

設計を通じて水素システムの安全性を向上させるには

水素流体システムの設計における安全性向上のポイントを紹介します。

(+) 筆記録を見る

クレイグ・ギフォード:
「Ask Swagelok」へようこそ。今回も私クレイグ・ギフォードが、クリーン・エネルギー・グローバル技術主幹のチャック・ヘイズとお届けします。テーマは「水素用とオイル/ガス用の流体システムの設計の違い」です。

クレイグ・ギフォード:
今回は安全性についてお聞きします。水素用流体システムは設計上より安全にするにはどうしたらよいでしょうか?

チャック・ヘイズ:
ではまず安全性についてお話します。水素の安全性に関して考慮すべきは、火災や爆発を防ぐ必要があるということです。空気と水素ガスとの混合気体の燃焼可能な濃度の下限値は約4%です。つまり4%未満に抑えることが重要です。通常は1%を安全の基準として考えます。そして、水素ガスの漏れが蓄積されてその値に達することが問題です。

そこでスウェージロック製品の使用をお勧めします。オイル/ガス業界でよくあるのは、エンジニアリング会社はシステムの全体または一部を構築する際にパッケージ・ベンダーからの入札を募ります。パッケージ・ベンダーは最安値のサプライヤーを採用するのが一般的です。問題は異なる技術が混在することで、多くのシステム変更を余儀なくされることです。長期的な維持管理も問題です。技術が混在するのは望ましくありません。

そこでお勧めしたいのは、バルブや継手などすべてを一社に絞って指定することです。そうすれば一貫性が確保され、優れた製品を長期にわたり安全に使い続けることができます。

クレイグ・ギフォード:
ありがとう、チャック。ご視聴ありがとうございました。


その他の「Ask Swagelok」動画を見る