alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Plan API nº 65B – Collecte des fuites avec réservoir

Le dispositif API nº 65B permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales. Un transmetteur de niveau monté sur le réservoir déclenche une alarme en cas de fuite excessive. Une vanne montée à la sortie du réservoir est généralement maintenue en position fermée et n’est ouverte que pour vidanger le réservoir à intervalles réguliers.

Plan 65B
Plan API nº 65B
Le kit représenté comporte certains composants optionnels.

Ce dispositif :

Recueille les fuites de fluide du process qui se sont condensées

Le dispositif nº 65B est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :

  • Raccords pour tubes Swagelok
  • Vannes à boisseau sphérique série 63
  • Manifolds à 2 vannes série V
  • Mamelon fileté
  • Réservoir de récupération
  • Reservoir stand
  • Transmetteur de niveau

Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 81 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.

Demander des renseignements sur les assemblages SwagelokREVENIR AUX DISPOSITIFS D’ALIMENTATION CÔTÉ ATMOSPHÈRE