alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Plan API nº 51 – Fluide de refroidissement provenant d’un réservoir

Le dispositif API nº 51 est un système de refroidissement prévu pour être utilisé sur le côté atmosphère d’une garniture simple. Ce système agit comme un réservoir sans issue pour un fluide.

Plan 51
Plan API nº 51
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.

Ce dispositif :

  • Empêche la formation de givre sur le côté atmosphère de la garniture
  • Est généralement utilisé sur des pompes verticales

Le dispositif nº 51 est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :

  • Raccords pour tubes Swagelok
  • Manifolds à 2 vannes série V
  • Vannes à boisseau sphérique série 63
  • Manomètres série PGI
  • Raccords filetés Swagelok
  • Adaptateurs à bride Swagelok
  • Transmetteur de pression
  • Joint de bride
  • Goujons/écrous de bride
  • Réservoir de liquide tampon
  • Mamelon fileté

Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 75 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.

Demander des renseignements sur les assemblages SwagelokREVENIR AUX DISPOSITIFS D’ALIMENTATION CÔTÉ ATMOSPHÈRE