alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 23 Lubricación Refrigerada y Recirculación a través de la Cámara de Sellado

El Plan API 23 utiliza un dispositivo de circulación, normalmente un anillo de bombeo, para enviar el fluido desde la cámara de sellado a un enfriador y devolverlo refrigerado a la cámara de sellado. El fluido de lubricación refrigerado de la cámara de sellado está aislado del líquido bombeado, más caliente, por medio de un manguito limitador.

Plan 23
Plan API 23
Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Suministra un fluido de lubricación refrigerado aislado a la cámara de sellado.
  • Reduce la actividad del enfriador gracias al fluido de lubricación aislado, ampliando la vida del manguito limitador de baja holgura

El plan 23 está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:

  • Racores Swagelok
  • Accesorios roscados
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Válvulas de bola serie 63
  • Termómetro bimetálico
  • Te con termopozo serie TTW
  • Manómetros serie PGI
  • Transmisor de Presión para tubo
  • Intercambiador de calor
  • Soporte del intercambiador de calor
  • Manguito roscado

Vea la página 23 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES DEL LADO DE PROCESO