alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 74 liefert ein druckbelastetes Sperrgas von der externen Quellen zwischen die produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Für einen zuverlässigen Betrieb erfordern doppelt druckbelastete Gasdichtungen eine konstante Zufuhr an sauberem und trockenem Gas, normalerweise Stickstoff. Die Dichtungssystem-Schalttafel enthält einen Koaleszenzfilter, um die Feuchtigkeit und Partikel aus dem gelieferten Stickstoff zu entfernen. Ein Druckregler auf der Schalttafel reguliert den Stickstoff auf mindestens 1,7 bar (25 psi) bevor dieser in die Dichtungskammer eintritt. Wird in Anwendungen verwendet, in denen keine Prozessleckagen gestattet sind. Das System gestattet, dass eine kleine Menge Stickstoff in das Prozessfluid leckt.  Alle Leckagen, die über die atmosphärenseitige Dichtung hinausgehen, sind reine Stickstoff-Leckagen. Ein optionaler Durchflusstransmitter auf der Gasversorgungsschalttafel überwacht übermäßige Leckage für den Fall, dass die Dichtung ausfällt.

Plan 74Plan 74
API Plan 74 Baugruppe und API Plan 74 Bausatz
Die Baugruppe und der Bausatz werden mit optional erhältlichen Bauteilen gezeigt.

Dieser Plan:

  • Liefert sauberes, trockenes Puffergas, normalerweise Stickstoff, an die Gasdichtung.
  • Verhindert Prozessleckage an die Atmosphäre im Fall eines produkt- oder atmosphärenseitigen Dichtungsversagens.

Plan 74 ist als fertige Schalttafel verfügbar Der damit verbundene Nachrüstsatz zum Anschluss der Schalttafel an Ihr System ist auch erhältlich. Die Schalttafel kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Kugelhähne der Serie 43G
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Überstromventile der Serie R
  • Rückschlagventile der Serie CH
  • Filter der Serie FC
  • Durchflussmesser, Modelle G2, M1 und M2
  • Druckregler der Serie KPR
  • Manometer der Serie PGI
  • Swagelok Gewindefittings
  • Drucktransmitter
  • Druckschalter
  • Montageplatte
  • Halterung/verschiedene Teile

Siehe Seite 59 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen anZURÜCK ZU DEN PlÄNEN FÜR BEREICHE ZWISCHEN DEN DICHTUNGEN