alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Quelles sont les différentes classes de pression des produits utilisés avec l’hydrogène et le GNC ?

Chuck Hayes explique les différences entre les classes de pression des produits utilisés avec l’hydrogène et le GNC.

(+) Afficher le texte

CRAIG GIFFORD:
Bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok ». Je m’appelle Craig Gifford et je suis aujourd’hui avec Chuck Hayes, le spécialiste de l’hydrogène chez Swagelok. Alors, Chuck, nous avons abordé les normes et les certifications dans le domaine des énergies propres en y consacrant une vidéo. Aidez-nous maintenant à comprendre les classes de pression pour l’hydrogène et pour le gaz naturel comprimé.

CHUCK HAYES:
Bien sûr. C’est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Pour le gaz naturel comprimé (GNC), la classe de pression est de 248 bar, une valeur stable et bien établie. Pour l’hydrogène, il existe deux classes principales : H35 et H70, définies par des normes internationales. H35 correspond à 35 MPa, soit 350 bar, et H70 à 70 MPa, soit 700 bar. Ces valeurs représentent la pression de service nominale à température ambiante.

Mais il faut tenir compte de l’effet Joule-Thomson inversé. Contrairement à la plupart des gaz qui se refroidissent lors de la détente, l’hydrogène se réchauffe. Ainsi, lors du remplissage d’un réservoir, la pression peut temporairement monter à 437 bar pour H35 et à 875 bar pour H70, avant de redescendre une fois le gaz refroidi. Tous les composants doivent donc être conçus pour supporter ces pressions maximales.

Souvent, un produit certifié H35 est conçu pour 350 bar, mais pas nécessairement pour les 437 bar atteints lors du remplissage. Cela s’explique par le fait que de nombreux produits ont été conçus pour le secteur pétrolier et gazier, avec une pression standard de 413 bar (6000 psi). Il faut donc choisir des produits adaptés à ces exigences spécifiques.

Il est aussi important de distinguer les équipements embarqués des infrastructures de station-service. Les stations peuvent atteindre des pressions de 962 bar pour pousser le gaz dans le réservoir. Et même si la classe H70 est censée correspondre à 700 bar, cela équivaut à 10 200 psi, ce qui dépasse la capacité de nombreux produits conçus pour 10 000 psi. Il faut donc se tourner vers des produits spécialement conçus pour ces niveaux de pression.

CRAIG GIFFORD:
Eh bien, merci Chuck. Nous vous sommes très reconnaissants. Et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo « Demandez à Swagelok ».


Trouvez un expert local

Ressources supplémentaires pour les systèmes fluidiques