alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Le dispositif nº 21 reprend le dispositif nº 11 auquel un refroidisseur est ajouté pour les applications nécessitant un contrôle plus fin de la vaporisation du liquide de rinçage. Le fluide est acheminé depuis la conduite de refoulement de la pompe à travers un diaphragme et un refroidisseur avant d'être renvoyé dans le boîtier de garniture.

Plan 21
Plan API nº 21
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.

Ce dispositif :

  • Refroidit le fluide de rinçage qui arrive sur la garniture côté process
  • Évacue la chaleur et les particules du boîtier de garniture
  • Augmente la marge entre la température et la pression réelles du liquide de rinçage et ses caractéristiques de vaporisation dans le boîtier de garniture

Le dispositif nº 21 est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :

  • Raccords pour tubes Swagelok
  • Adaptateurs à bride
  • Raccords filetés
  • Manifolds à 2 vannes série V
  • Vanne à boisseau sphérique série 63
  • Thermomètre avec spirale bimétallique
  • Té avec sonde thermométrique série TTW
  • Manomètres série PGI
  • Tubes
  • Transmetteur de pression
  • Échangeur de chaleur
  • Support d’échangeur de chaleur
  • Mamelon fileté

Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 19 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.

Demander des renseignements sur les assemblages SwagelokREVENIR AUX DISPOSITIFS D’ALIMENTATION CÔTÉ PROCESS