alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 21 Lubricación con Enfriamiento

El Plan API 21 añade un intercambiador de calor al Plan 11 para aplicaciones que requieran un mejor control del margen de presión de vapor. Recirculación del producto a partir de la descarga a través de un orificio de control de caudal y un intercambiador de calor a la cámara de sellado.

Plan 21
Plan API 21
Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Suministra fluido de lubricación refrigerado al lado de proceso del sello
  • Elimina calor y purga las partículas de la cámara de sellado
  • Mejora el margen de presión de vapor en la cámara de sellado

El plan 21 está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:

  • Racores Swagelok
  • Adaptadores a brida
  • Accesorios roscados
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Válvula de bola serie 63
  • Termómetro bimetálico
  • Te con termopozo serie TTW
  • Manómetros serie PGI
  • Tubo
  • Transmisor de presión
  • Intercambiador de calor
  • Soporte del intercambiador de calor
  • Manguito roscado

Vea la página 19 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES DEL LADO DE PROCESO