alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

API プラン32(外部フラッシング)

API プラン32は、外部からシール・チャンバーにクリーンなフラッシング液を供給します。一般的に、クローズ・クリアランスのスロート・ブッシングと併用します。この配置にすることで、シール・チャンバー内の圧力を高めることができます。フラッシング液はブッシングを通過するため、フラッシング液がプロセス液と化学的に適合しており、プロセス液による希釈が生じても問題がないことを必ず確認してください。

Plan 32Plan 32
API プラン32 アセンブリー/API プラン32 キット
図のパネルにはオプション部品が含まれています。

本プランの特徴:

  • シール・チャンバーにクリーンなフラッシング液を供給(プロセス液がフラッシング液として使用するのに適さない場合)
  • シール・チャンバーの圧力を高める
  • シール・チャンバーからプロセス液を隔離(クローズ・クリアランスのスロート・ブッシュと併用する場合)

プラン32は、組み立て済みのパネルとして提供しています。また、パネルをシステムに接続する際に使用する現場取り付け用キットもございます。
パネル内容(一部異なる場合もあります):

  • Swagelokチューブ継手
  • 63シリーズ ボール・バルブ
  • CHシリーズ 逆止弁
  • Vシリーズ 2バルブ・マニホールドd
  • M4モデル 流量計
  • Nシリーズ ニードル・バルブ
  • バイメタル式温度計
  • TTWシリーズ 温度計保護管ティー
  • PGIシリーズ 圧力計
  • Swagelokパイプ継手
  • 圧力伝送器
  • 取り付けパネル
  • ブラケット/その他ハードウェア

詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 27ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

設計/アセンブリー・サービスについて問い合わせるシール流体側プランのページに戻る