API プラン52(シール・ポット:バッファー流体用)
API プラン52はリザーバーを利用し、インボード・シールとアウトボード・シールの間に非加圧のバッファー流体を循環させます。サポート・システムを通ってシールに循環させるため、ポンピング・リングを採用しています。バッファー流体の入口と出口ラインにおける摩擦損失を最小限に抑えるため、適切なチューブ・サイズを選択し、大きな半径および/または 45°の曲げでチューブ配管の長さを短くしてください。プラン52は、一般的に軽質炭化水素または蒸気圧の高い流体で使用します。バッファー流体は、プロセス流体と互換性のあるものを使用してください(インボード・シールの漏れは、最終的にバッファー流体と混合するため)。
図のアセンブリーおよびキットには、オプション部品が含まれています。
本プランの特徴:
- 必要に応じてインボード・シールから熱を除去
- 第二シールとして機能し、プロセス流体の大気への漏れを防止
プラン52は、シール・ポット・アセンブリーとして提供しています。シール・ポット・アセンブリーをシステムに接続する際に使用する現場取り付けキットもございます。
アセンブリー部品(一部異なる場合もあります):
- Swagelokチューブ継手
- 63シリーズ ボール・バルブ
- CHシリーズ 逆止弁
- Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
- QTMシリーズ クイック・コネクツ
- バイメタル式温度計
- TTWシリーズ 温度計保護管ティー
- PGIシリーズ 圧力計
- Swagelokパイプ継手
- 圧力伝送器
- レベル伝送器
- レベル・スイッチ
- シール・ポット
詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の31ページをご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。