Quels sont les facteurs de corrosion internes et comment limiter leur incidence ?
Buddy Damm, spécialiste en métallurgie, décrit ce qu’est la corrosion causée par des facteurs internes, en présente les différentes formes et explique ce qu’il est possible de faire pour l’éviter ou la limiter.
(+) Afficher le texte
BETH NIESER:
Bonjour et bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok ». Je m’appelle Beth Nieser et je suis avec Buddy Damm, notre spécialiste en métallurgie chez Swagelok. Alors, Buddy, vous nous avez expliqué le phénomène de corrosion sur les plateformes pétrolières et gazières offshore. Vous nous avez déjà parlé des facteurs de corrosion externes. Pouvez-vous nous parler des facteurs de corrosion internes ? Quels sont-ils et comment limiter leur incidence ?
BUDDY DAMM:
Les facteurs de corrosion internes sont liés au fluide extrait du puits, qu’il soit liquide ou gazeux. Comme la composition de ce fluide varie selon le puits, les facteurs sont nombreux. Plus le puits est profond, plus la pression et la température augmentent, rendant le milieu plus agressif. Le fluide peut contenir du sulfure d’hydrogène, être acide, ou contenir des ions chlorure issus de l’eau de mer. Il peut aussi y avoir de l’hydrogène dû à la protection cathodique. Ce mélange complexe peut provoquer plusieurs types de corrosion simultanément, ce qu’on appelle la fissuration favorisée par l’environnement.
Le fait de contenir la pression entraîne des charges de traction, et combiné à cet environnement corrosif, cela accélère la dégradation des matériaux. Pour limiter ce phénomène, il est essentiel de se référer à la norme NACE MR0175 ou ISO 15156. Cette norme définit les limites d’utilisation des matériaux dans les puits acides, en fonction de la température, du pH, des concentrations en ions chlorure et en sulfure d’hydrogène, du traitement thermique, de la résistance du matériau et de l’usage prévu (général ou fond de puits).
Bien connaître l’environnement est la première étape. Ensuite, collaborer avec votre centre de vente et de services Swagelok ou nos spécialistes techniques vous aidera à naviguer dans la complexité de cette norme. Nous proposons également des composants conformes à la norme NACE, clairement identifiés dans notre catalogue. Ces normes offrent des indications précieuses pour choisir les bons matériaux et traitements thermiques afin de prévenir la corrosion.
BETH NIESER:
Parfait. Eh bien, merci Buddy. Et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo « Demandez à Swagelok ».