alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Formation de base sur les raccords VCR® et VCO® Swagelok® 

Aperçu de la formation sur les raccords VCR® et VCO® Swagelok® 

Le raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® et le raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® de Swagelok permettent de réaliser des raccordements étanches dans des situations où l’espace est un problème ou lorsque les composants doivent être révisés ou remplacés fréquemment. Découvrez dans ce cours les différences entre les raccords VCR et VCO, leurs caractéristiques communes, leur marquage et les situations dans lesquelles ils sont utilisés. Apprenez ensuite comment installer chaque type de raccord avec efficacité et comment résoudre les problèmes éventuellement rencontrés. 

Formation de base SwagelokPoints traités 

  • Applications 
  • Composants des raccords 
  • Caractéristiques de conception  
  • Montage correct  
  • Bonnes pratiques d’installation  
  • Résolution des problèmes  

 

Public visé 

Ce cours s’adresse aux personnes – techniciens, personnel de maintenance, personnel d’ingénierie – concernées par l’installation, la maintenance, l’inspection et la conception de systèmes à tubes.  

Certificat  

Les participants qui ont réussi les examens se verront remettre un certificat Swagelok® valable trois ans.  

Durée de la formation : 

½ journée (4 heures) 

Formateur 

Ce cours est dispensé par un formateur certifié par Swagelok. 

Contacter votre centre de vente et de services