alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Formation de base sur le contrôle de l’installation des raccords pour tubes Swagelok® 

Aperçu de la formation sur le contrôle de l’installation des raccords pour tubes Swagelok® 

Des contrôles appropriés sont déterminants pour atténuer et réduire au minimum les risques de fuites. Ce cours enseigne aux stagiaires comment bien positionner un système constitué de tubes, comment monter correctement des raccords pour tubes Swagelok®, et comment apporter des solutions aux erreurs couramment rencontrées dans les systèmes fluides. 

Formation de base SwagelokPoints traités 

  • Pourquoi contrôler ?
  • Avoir un plan 
  • Inspection visuelle 
  • Résolution des problèmes 
  • Détection des défauts 

 

Public visé 

Ce cours s’adresse aux personnes chargées d’assurer la sécurité, l’étanchéité et la fiabilité des systèmes fluides, à savoir : le personnel d’installation, de maintenance et d’exploitation qui effectue des vérifications de routine sur le système ; les inspecteurs chargés de l’assurance et du contrôle de la qualité ; les superviseurs ; le personnel d’encadrement.  

Certificat  

Les participants qui ont réussi les examens se verront remettre un certificat Swagelok® valable trois ans.  

Durée de la formation : 

½ journée (4 heures) 

Formateur 

Ce cours est dispensé par un formateur certifié par Swagelok. 

Contacter votre centre de vente et de services