alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Le dispositif API nº 32 achemine un liquide de rinçage propre provenant d’une source extérieure dans le boîtier de garniture. Généralement utilisé avec une bague à collet, ce dispositif peut être utilisé pour maintenir une pression élevée dans le boîtier de garniture. Comme le liquide de rinçage va s’écouler au-delà de la bague, il est important de s’assurer que ce liquide est chimiquement compatible avec le fluide du process et que le fait que ce fluide va subir une dilution ne pose pas de problème.

Plan 32Plan 32
Dispositif API nº 32 assemblé et en kit
Le panneau représenté comporte certains composants optionnels.

Ce dispositif :

  • Alimente le boîtier de garniture avec un liquide de rinçage propre lorsque le fluide du process ne peut pas servir lui-même de fluide de rinçage
  • Augmente la pression dans le boîtier de garniture
  • Isole le fluide du process du boîtier de garniture lorsqu'une bague à collet est utilisée

Le dispositif nº 32 est disponible sous la forme d’un assemblage sur panneau. Un kit d'installation sur site permettant de raccorder le panneau à votre système est également disponible. Le panneau peut contenir les composants suivants :

  • Raccords pour tubes Swagelok
  • Vannes à boisseau sphérique série 63
  • Clapet anti-retour série CH
  • Manifolds à 2 vannes série V
  • Débitmètre modèle M4
  • Vanne à pointeau série N
  • Thermomètre avec spirale bimétallique
  • Té avec sonde thermométrique série TTW
  • Manomètres série PGI
  • Raccords filetés Swagelok
  • Transmetteur de pression
  • Panneau de montage
  • Supports et fixations diverses

Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 27 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.

Demander des renseignements sur les assemblages SwagelokREVENIR AUX DISPOSITIFS D’ALIMENTATION CÔTÉ PROCESS