alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 54 Fluido Barrera Presurizado por Sistema Externo

El Plan API 54 es un sistema de diseño personalizado que suministra un fluido barrera presurizado a la cámara de sellado. El fluido barrera es impulsado hacia y desde la cámara de sellado por medio de una bomba instalada en un depósito externo. Este fluido se mantiene a una presión superior a la de la cámara de sellado. Un Plan 54 puede contener filtros, enfriadores y otros componentes que se seleccionan según los parámetros específicos de la aplicación.

plan 54plan 54
Ensamblaje del Plan API 54 y Conjunto del Plan API 54
Ensamblaje y conjunto mostrados con algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Suministra un fluido barrera frío, limpio y presurizado a un sello doble presurizado.

El Plan 54 está disponible como un sistema montado sobre skids. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el ensamblaje a su sistema. Los componentes del ensamblaje pueden incluir:

  • Racores Swagelok
  • Válvulas de bola serie 63
  • Válvula de aguja serie 1
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Termómetro bimetálico
  • Te con termopozo serie TTW
  • Termopar
  • Depósito hidráulico
  • Accesorios roscados Swagelok
  • Bomba/acoplamiento/motor
  • Acumulador de diafragma
  • Intercambiador de calor y tubos
  • Válvula de mezcla termostática
  • Cuerpos de filtros y elementos filtrantes
  • Indicadores de presión diferencial
  • Filtro de aspiración
  • Válvulas de control de caudal/presión

Vea la página 47 e la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES ENTRE SELLOS