alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 65A Colector de Fugas con Depósito

El Plan API 65A monitoriza la fuga en una configuración de sello simple. Conectado al puerto de drenaje en el manguito, un depósito recoge la fuga normal, permaneciendo constantemente abierto para el drenaje. En caso de un fallo en el sello, un accesorio con orificio en la salida del sistema permite a un transmisor de nivel disparar una alarma por fuga excesiva.

Plan 65A
Plan API 65A
El contenido del conjunto se muestra en oscuro e incluye algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Recoge la fuga condensada del fluido de proceso

El plan 65A está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:

  • Racores Swagelok
  • Válvula de bola serie 63
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Manguito roscado
  • Depósito colector
  • Soporte del depósito
  • Transmisor de nivel

Vea la página 79 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES DEL LADO ATMOSFÉRICO