Plan API 62 Templado desde Fuente Externa
El Plan API 62 suministra un fluido de templado al lado atmosférico del sello. Una aplicación típica en una refinería es la prevención de la coquización en las caras del sello en servicio de hidrocarburos calientes, por medio de un enfriamiento rápido de vapor. Para templar, o enfriar y limpiar el lado atmosférico del sello también también se pueden utilizar nitrógeno o agua limpia.
El contenido del conjunto se muestra en oscuro e incluye algunos componentes opcionales.
Este Plan:
Impide la formación de, o elimina sólidos en el lado atmosférico de las caras del sello.
El plan 62 está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:
- Racores Swagelok
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Válvulas antirretorno serie CH
- Válvulas de aguja serie N
- Manómetros serie PGI
- Accesorios roscados Swagelok
- Termómetro bimetálico
- Te con termopozo serie TTW
- Conjunto Integrado de prueba para purgadores de vapor serie TVA
- Purgador de vapor
- Manguito roscado
Vea la página 77 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.