alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

El Plan API 32 inyecta un fluido de lubricación limpio a la cámara de sellado desde una fuente externa. Normalmente utilizado con un manguito limitador de baja holgura, esta configuración puede ser útil para asegurar una alta presión en la cámara de sellado. El fluido de lubricación se desplazará más allá del manguito, por lo que es importante asegurar la compatibilidad química del fluido de lubricación con el fluido de proceso, y que la disolución del fluido de proceso no sea un problema.

Plan 32Plan 32
Ensamblaje del Plan API 32 y Conjunto del Plan API 32
El panel se muestra con algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Suministra fluido de lubricación limpio a la cámara de sellado cuando el fluido de proceso no es adecuado como fluido de lubricación
  • Aumenta la presión en la cámara de sellado
  • Aísla el fluido de proceso de la cámara de sellado cuando se utiliza con un manguito limitador de baja holgura

El Plan 32 está disponible como un panel ensamblado. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el panel a su sistema. El contenido del panel puede incluir:

  • Racores Swagelok
  • Válvulas de bola serie 63
  • Válvula antirretorno serie CH
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Medidor de caudal modelo M4
  • Válvula de aguja serie N
  • Termómetro bimetálico
  • Te con termopozo serie TTW
  • Manómetros serie PGI
  • Accesorios roscados Swagelok
  • Transmisor de presión
  • Panel de montaje
  • Puentes/equipo de instalación

Vea la página 27 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES DEL LADO DE PROCESO