Обеспечение чистоты водорода для топливных элементов
Значение отбора проб на сопле для надежной и соответствующей требованиям работы водородных систем
В условиях перехода глобальной энергетики к более чистым и устойчивым технологиям водород играет ключевую роль в декарбонизации транспорта, промышленности и электроэнергетики.
Одним из наиболее перспективных направлений является использование водорода в топливных элементах с протон-обменной мембраной (PEM), обеспечивающих высокую эффективность и нулевые выбросы для транспорта и стационарных систем. При этом рабочие характеристики, безопасность и ресурс таких элементов напрямую зависят от чистоты подаваемого водорода, и эти требования существенно превышают стандарты других областей промышленности. Даже минимальные концентрации загрязняющих веществ способны вызвать необратимые повреждения, а также ухудшение эффективной и стабильной работы системы.
Гарантирование чистоты водорода требует не только аналитических испытаний, но и системного технологического подхода – от производства и хранения до перекачки и заправки. На всех стадиях водород подвержен загрязнению и потере качества, в связи с чем необходимы строгие процедуры отбора проб и контроля.
С учетом актуальной ситуации, прикладной инженер Swagelok Munich по вопросам чистой энергетики Сухаиб Филали разработал данный материал в качестве технического пособия для специалистов, работающих с водородной инфраструктурой и топливными элементами. В документе рассматриваются принципы и технические сложности отбора проб водорода, анализируются действующие стандарты, предлагаются практические решения для достоверного контроля качества топлива.
В рамках сессии «вопрос–ответ» Сухаиб объясняет рыночный контекст, цели выпуска документа и его ценность для заказчиков.
В: Расскажите о себе и как вы пришли в эту отрасль.
О: Первое высшее образование по специальности «машиностроение» я получил в Университете Хасана II в Касабланке (Марокко) на франкоязычной инженерной программе. Стремясь углубить свои технические знания и построить международную карьеру, я переехал в Германию и получил вторую степень бакалавра по машиностроению в Берлинском университете прикладных наук, где обучение ведется на немецком языке.
С 2022 года, работая в компании Swagelok Munich, я занимаюсь сопровождением разработки и внедрения систем для работы с водородом на всех этапах чистой энергетики, включая производство, транспортировку, хранение, отбор проб и применение на транспорте. В круг моих обязанностей входит технологическое проектирование, подготовка схем P&ID, экспликация оборудования, создание 3D-моделей систем и сборочных чертежей, плюс техническая поддержка заказчиков.
Дополнительно я провожу анализ систем и компонентов на соответствие международному водородному регулированию с целью обеспечения безопасных и стандартизированных проектов. Также я регулярно выступаю на отраслевых мероприятиях – Hannover Messe и TankTech – с докладами о современных методах проектирования водородных систем, качестве водородного топлива, отборе проб и стандартах безопасности.
В: Как вы оцениваете ситуацию на водородном рынке сегодня и в будущем?
О: Работая прикладным инженером, я стал свидетелем быстрого и масштабного развития мирового рынка водорода. Он эволюционировал от смелых политических амбиций и экспериментальных разработок к более системному этапу внедрения с опорой на нормативные требования. Мощности электролизеров существенно увеличились, а рынок транспорта на топливных элементах начинает активно развиваться в странах Азии и Европы.
Европейская стратегия особенно впечатляет тем, что предусматривает обязательные целевые показатели создания инфраструктуры. Так, согласно Регламенту Европейского союза по инфраструктуре альтернативных видов топлива (AFIR), к 2030 году на основных транспортных маршрутах должны быть установлены водородные заправочные станции с интервалом 200 километров.
Вместе с тем рынок пока сталкивается с серьезными трудностями. Одной из главных проблем является разрыв между масштабом внедрения и надежностью. Значительная часть систем разрабатывается без должного внимания к качеству топлива и сроку эксплуатации. Водородные топливные элементы крайне чувствительны к минимальным уровням загрязнения, а вопросам качества уделялось недостаточно внимания.
Сегодня меня радует, что отрасль полноценно решает эту задачу. Новые стандарты, включая ISO 19880-9, обеспечивают четкие рекомендации по отбору проб водорода на заправочной колонке, и соблюдение строгих требований к чистоте топлива. Я уверен, что эти преобразования станут основой для устойчивого роста водородной экономики в долгосрочной перспективе.
В: Какие тенденции в отрасли подтолкнули вас к написанию доклада?
О: Я отмечаю серьезную нехватку понимания в отрасли касательно требований к чистоте водорода для PEM-топливных элементов, и важности отбора проб для их защиты. Минимальный уровень чистоты водородного топлива составляет 99,97%, при этом допускается лишь наличие следовых примесей. Однако многие заказчики не были уверены, каким образом достичь такого уровня чистоты на этапе заправки. Многие рассчитывали и продолжают рассчитывать на сертификат поставщика, не осознавая, что качество водорода может ухудшаться в процессе сжатия, хранения и заправки.
Отбор пробы дает возможность оценить соответствие водорода необходимым техническим условиям по месту его применения. Такая работа представляет собой целый ряд шагов, которые, в случае неправильного исполнения, могут привести к ошибочным результатам и ущербу для системы в долгосрочной перспективе.
В: Какие стандарты в области водорода необходимо знать потребителям и заказчикам? Приведите самые важные
О: Есть определенные стандарты, знание которых, по моему мнению, необходимо для обеспечения качества и надежной работы водородных топливных элементов. Объясню на примере трех главных критериев, требующих одновременного рассмотрения: что необходимо измерить, как выполняется отбор проб, и методы последующего анализа.
Начнем с ISO 14687 (в отдельных странах SAE J2719), который регламентирует требования к чистоте водорода, включая максимальные концентрации основных примесей. Далее применяются стандарты ISO 19880-9 и ASTM D7606-17, где изложен порядок отбора проб водорода на заправочной колонке с учетом требований к продувке, заземлению и совместимости материалов. И, наконец, анализ: ISO 21087 устанавливает перечень аналитических методик для лабораторного анализа и меры по сохранности образцов во время транспортировки.
Главное, чтобы все три уровня были согласованы. Технически грамотная система без правильной методики пробоотбора не будет обеспечивать достоверных результатов по чистоте.
В: Какую главную инженерную задачу вы считаете наиболее сложной при отборе проб водорода?
О: Исходя из моей практики, это сохранение целостности и неизменности образца. Другими словами, важно обеспечить полное соответствие пробы реальному составу водорода на всем пути от отбора до анализа. Это кажется просто, но даже минимальные утечки, остатки газа в тупиковых отводах или неполная продувка могут привести к загрязнению или разбавлению определяемых примесей. В итоге проба утрачивает репрезентативность по отношению к реальному составу водорода в системе.
Решение этой задачи требует грамотного проектирования системы пробоотбора с использованием совместимых материалов, исключением застойных участков и обеспечением тщательной продувки. Только так можно быть уверенными, что подаваемый на анализатор водород остается таким же чистым и неизменным, как у источника.
Чистота системы определяется качеством процедуры отбора проб. Даже сверхчистый водород может утратить свои характеристики при некачественном взятии образцов, когда загрязнения приводят к искажению результатов анализа.
Поэтому систему отбора проб необходимо разрабатывать с таким же вниманием и соблюдением международных стандартов, как и остальные компоненты водородной системы. В реальных условиях отбор проб представляет собой не только метод контроля, но и важный системный фактор, определяющий эффективность и безопасность топливных элементов.
В: Какую главную мысль вашего доклада нужно запомнить читателю?
О: Безусловно, качество топлива на сопле заправочной станции. Даже идеально чистый водород на выходе с производства может загрязниться в процессе транспортировки и хранения. Именно поэтому контроль качества следует проводить непосредственно на заправке, тем самым обеспечивая подачу водорода нужного качества.
«Отбор проб водорода – это не дополнительная мера, а главный инструмент обеспечения безопасности топливных элементов»
- Сухаиб Филали, Swagelok Munich (Мюнхен)
Ознакомиться с докладом Сухаиба Филали «Обеспечение чистоты водорода для работы топливных элементов». По всем вопросам, связанным с отбором проб водорода, обращайтесь в ближайший авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания Swagelok.