alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

お客さまの声:オフショア・オイルのオペレーション

オフショア・オイルのオペレーションにおいて、Swagelok® FKシリーズ継手を使用することで、取り付けコストの80%削減を実現

>この記事(英語版)のPDFをダウンロードする

installation icon

課題

重要なオフショア・システムにおいて、コーン&スレッド継手の取り付けに手間がかかっていたことから、パフォーマンスが著しく低下していました。

FK medium pressure tube fittings

ソリューション

Swagelok ミディアム・プレッシャー継手 FKシリーズは、取り付けが容易ながら、優れた性能を発揮します。

結果

取り付け時間の80%を削減できたことに加え、一次防護施設からの内容物損失(LOPC)の96%を削減できたことで、環境の安全性が向上しました。

loss of primary containment graph

メキシコ湾の重要な深海オフショア・プラットフォームにおいて、化学薬品注入スキッドから漏れが生じました。そこで調査を行ったところ、コーン&スレッド継手に原因があることが判明したのです。そこで、これを是正するべく新たな継手を探すことになりました。代替品を選択する際に重視したポイントは、取り付けのスピードと容易さでした。

一般的なコーン&スレッド継手を引き続き使用するか、Swagelokミディアム・プレッシャー継手 FKシリーズに置き替えるかという検討が行われました。そして広範なテストを行った結果、特許取得済みの設計、迅速な取り付け、高い信頼性が評価されてFKシリーズが選ばれたのです。

比較試験を行ったところ、Swagelok FKシリーズ継手は、コーン&スレッド継手に比べて5倍も速く取り付けることができました。さらに、FKシリーズ継手は標準ツールで取り付けることができるため、取り付けミスが少なく、全体的なパフォーマンスが向上したのです。

フォローアップ試験では、最高圧力が137.8 MPaのアスファルテン阻害剤を含む過酷な用途でFKシリーズ継手を使用しました。特に高圧下でアスファルテン阻害剤を封止するのは容易なことではありませんが、FKシリーズ継手から漏れが生じることはなく、その他のパフォーマンスにも問題は見られませんでした。


「メキシコ湾のシステムでは、コーン&スレッド継手をやめてFKシリーズ継手に置き換えました。グローバル仕様を変更し、他のエリアでもFKシリーズ継手を採用する予定です。」と、オイル生産会社の主任技術者は述べています。


結果は明らかでした。グローバル仕様を変更し、直ちに最も規模の大きい2つの深海システムの接続部において、10,000個のSwagelok FKシリーズ継手が使用されました。2017年に稼働を開始して以来、パフォーマンスに問題は見られず、時間とコストの大幅な削減を実現し続けています。

最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索する

>この記事(英語版)のPDFをダウンロードする