alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Plan API nº 22 – Fluide de rinçage refroidi avec tamis filtrant

Le dispositif nº 22 reprend le dispositif nº 21 auquel est ajouté un tamis filtrant. Le fluide est acheminé depuis la conduite de refoulement de la pompe à travers un tamis filtrant, un diaphragme et un refroidisseur avant d'être renvoyé dans le boîtier de garniture. Les manomètres ajoutés de part et d'autre du tamis filtrant renseignent sur la nécessité d’intervenir sur le tamis. Dans les climats secs, on privilégiera un système de refroidissement à air afin d’éviter les problèmes communément rencontrés avec les systèmes refroidis à l'eau.

Plan 22
Plan API nº 22
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.

Ce dispositif :

  • Empêche que le diaphragme ne s’encrasse grâce à l’ajout d’un tamis filtrant
  • Refroidit le fluide de rinçage qui arrive sur la garniture côté process
  • Évacue la chaleur et les particules du boîtier de garniture
  • Augmente la marge entre la température et la pression réelles du liquide et ses caractéristiques de vaporisation dans le boîtier de garniture

Le dispositif nº 22 est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :

  • Raccords pour tubes Swagelok
  • Adaptateurs à bride
  • Raccords filetés
  • Manifolds à 2 vannes série V
  • Vanne à boisseau sphérique série 63
  • Thermomètre avec spirale bimétallique
  • Té avec sonde thermométrique série TTW
  • Manomètres série PGI
  • Tubes
  • Transmetteur de pression
  • Échangeur de chaleur
  • Support d’échangeur de chaleur
  • Tamis filtrant en Y
  • Mamelon fileté

Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 21 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.

Demander des renseignements sur les assemblages SwagelokREVENIR AUX DISPOSITIFS D’ALIMENTATION CÔTÉ PROCESS