alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

La sécurité sans cesse améliorée grâce au programme « Systèmes de distribution de gaz » de Swagelok®

Système de distribution de gaz Swagelok
Dans le cadre du programme « Systèmes de distribution de gaz » de Swagelok, les conseillers et les techniciens collaborent avec les clients pour fournir des systèmes de distribution de gaz entièrement assemblés et testés.

Une sécurité renforcée et des mises à l’arrêt moins fréquentes dans les installations industrielles grâce au programme « Systèmes de distribution de gaz » de Swagelok®

Une suite complète de services et de sous-systèmes mise au point par Swagelok pour optimiser au maximum les systèmes de distribution de gaz critiques dans des installations industrielles.

Solon, Ohio — (16 novembre 2020) — Swagelok, l’un des principaux fournisseurs de solutions, de produits, d’assemblages et de services pour les systèmes fluides, a annoncé le lancement de son programme « Systèmes de distribution de gaz ». Dans le cadre de ce nouveau programme, Swagelok propose une gamme complète de services et de sous-systèmes clé en main visant à améliorer la sécurité et accroître la disponibilité des systèmes de distribution de gaz dans les installations industrielles.

Maintenir des performances optimales dans l’ensemble d’un système de distribution de gaz peut poser des difficultés d’ordre opérationnel, car un système conçu de manière non intuitive ou des composants inaccessibles peuvent compliquer les opérations d’entretien. Des fuites pourront dès lors passer inaperçues ou rester ignorées, entraînant des risques pour la sécurité des opérateurs et le matériel, et des pertes d’efficience des systèmes qui vont nuire à la rentabilité.

Dans le cadre de son programme « Systèmes de distribution de gaz », Swagelok propose des services et des sous-systèmes conçus pour pallier ces problèmes. Des conseillers de l’entreprise vont procéder à une évaluation complète des systèmes de distribution de gaz existants dans le but de répertorier les points de fuite potentiels et de définir des possibilités d’améliorer les performances et de simplifier la maintenance des systèmes. Ils vont ensuite formuler des recommandations concrètes pour améliorer la conception des systèmes existants ou expliquer comment des sous-systèmes uniformisés Swagelok peuvent y être incorporés pour remédier aux problèmes identifiés.

Les sous-systèmes proposés par Swagelok sont les suivants :

  • Dispositifs de raccordement à la source Swagelok® : ces assemblages largement configurables permettent de raccorder en toute fiabilité des sources de gaz haute pression au reste du système de distribution
  • Panneaux de régulation de gaz Swagelok® : ces panneaux modulaires et faciles à entretenir garantissent l’acheminement des gaz au débit souhaité jusqu’à leur destination
  • Centrales de commutation automatiques Swagelok® : ces sous-systèmes automatiques permettent de basculer d’une source de gaz sur une autre sans interrompre l’alimentation
  • Dispositifs de régulation au point d’utilisation Swagelok® : ces assemblages offrent aux techniciens un moyen pratique pour régler précisément la pression en fonction des besoins de l’équipement situé au point d’utilisation.

En collaboration avec les clients, les conseillers Swagelok commencent par se familiariser avec les activités des installations industrielles concernées, puis configurent, assemblent, testent et livrent des sous-systèmes clé en main qui répondent aux besoins définis. Clairement étiquetés, ces sous-systèmes sont faciles à prendre en main, à utiliser, à entretenir et à dépanner.

En éliminant les points de fuite potentiels dans des systèmes existants ou en intégrant des sous-systèmes conçus pour en faciliter l’utilisation et la maintenance, les entreprises industrielles peuvent réduire les risques qu’encourt leur personnel en utilisant des systèmes de distribution de gaz peu efficaces. Régler les problèmes de fuites et de conception peut également contribuer à limiter les mises à l’arrêt ou les pertes d’efficience du process, tout en réduisant les coûts liés au gaspillage de gaz. Par ailleurs, en confiant à des spécialistes de Swagelok la configuration, l’assemblage et les essais de leurs systèmes de distribution de gaz, les clients pourront libérer des ressources techniques au sein de leurs entreprises, et même réduire les temps de main-d’œuvre consacrés à la maintenance.

Au besoin, des collaborateurs de Swagelok peuvent dispenser aux équipes d’exploitation une formation pratique adaptée sur les systèmes de distribution de gaz, afin de pérenniser les bénéfices du programme.

Cliquez pour demander des renseignements sur le programme « Systèmes de distribution de gaz » de Swagelok >

À propos de Swagelok

Entreprise non cotée en bourse d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars, Swagelok conçoit des produits pour systèmes fluides, des assemblages et des services destinés aux secteurs des hydrocarbures, de la chimie et de la pétrochimie, des semiconducteurs et des transports. Les clients de la société Swagelok, dont le siège se situe à Solon dans l’Ohio, bénéficient d’un réseau de 200 points de vente et centres de services implantés dans 70 pays, qui peuvent compter sur l’expertise de 5500 collaborateurs rattachés au siège et répartis sur 20 sites de production et cinq centres technologiques dans le monde.