alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Plan API nº 53C – Liquide barrière pressurisé par un accumulateur à piston

Le dispositif API nº 53C fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est un accumulateur à piston. Le dispositif 53C est préféré pour des applications dans lesquelles la pression dans le boîtier de garniture peut varier pendant le fonctionnement de la pompe. Un circuit de détection est généralement installé entre le boîtier de garniture et l’accumulateur à piston, ce qui permet de maintenir une différence de pression constante. Comme avec les dispositifs 53A et 53B plan, le liquide barrière doit être compatible avec le fluide du process et un certain degré de dilution de ce dernier doit être acceptable. Une roue de circulation est utilisée pour assurer une parfaite circulation dans le système d’alimentation et le boîtier de garniture. La chaleur est évacuée au moyen d’un échangeur thermique.

Plan 53CPlan 53C
Dispositif API nº 53c assemblé et en kit
L’assemblage et le kit représentés comportent certains composants optionnels.

Ce dispositif :

  • Permet d’évacuer davantage de chaleur de la garniture interne si nécessaire
  • Est utilisé lorsque la pression dans le boîtier de garniture peut varier pendant le fonctionnement de la pompe
  • Est utilisé lorsqu'une fuite de fluide du process dans l’environnement est inenvisageable

Le dispositif nº 53C est disponible sous la forme d’un assemblage. Un kit d'installation sur site permettant de raccorder l’assemblage à votre système est également disponible. L’assemblage peut contenir les composants suivants :

  • Raccords pour tubes Swagelok
  • Vannes à boisseau sphérique série 63
  • Vanne à pointeau série 1
  • Manifolds à 2 vannes série V
  • Raccords rapides série QTM
  • Té avec sonde thermométrique série TTW
  • Raccords filetés Swagelok
  • Transmetteur de pression différentielle
  • Transmetteur de niveau
  • Contacteurs de niveau
  • Indicateur de niveau
  • Accumulateur à piston

Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 43 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.

Demander des renseignements sur les assemblages SwagelokREVENIR AUX DISPOSITIFS D’ALIMENTATION ENTRE LES GARNITURES