alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 14 Lubricación, Combinación de Planes 12 y 13

El Plan API 14 combina los Planes 11 y 13. Recirculación del caudal desde la descarga de la bomba hacia la cámara de sellado y desde ésta a la aspiración de la bomba. Dado que la cámara de sellado está continuamente venteada, el caudal es mayor, aumentando la capacidad de enfriamiento.

Plan 14
Plan API 14
Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Elimina calor y purga las partículas de la cámara de sellado
  • Controla la presión en la cámara de sellado en bombas verticales

El plan 14 está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:

  • Racores Swagelok
  • Adaptadores a brida
  • Accesorios roscados
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Termómetro bimetálico
  • Te con termopozo serie TTW
  • Manómetros serie PGI
  • Tubo
  • Transmisor de presión
  • Manguito roscado

Vea la página 17 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES DEL LADO DE PROCESO