alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

Swagelok® 암모니아 샘플러를 통한 샘플링 안전성과 효율성 개선

무수 암모니아 샘플링 솔루션

Swagelok® 암모니아 샘플러를 통한 샘플링 안전성과 효율성 개선

새로운 설계 특징으로 수동 샘플링과 관련된 일반적인 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

오하이오주 솔론 - 유체 시스템 제품, 어셈블리 및 관련 서비스의 선도적인 공급업체인 Swagelok이 새로운 Swagelok® 암모니아 샘플러를 발표했습니다. 이 혁신적인 제품을 사용하면 액체 및 기화 암모니아에 대한 작업자의 노출을 최소화하여 더 안전하게 무수 암모니아(anhydrous ammonia) 샘플링을 실행할 수 있습니다. 또한, 샘플링 작업에 일관성이 유지되므로, 샘플링 공정이 획기적으로 빨라지며, 시설 내에서 암모니아 샘플을 운반할 필요도 없어집니다.

무수 암모니아(anhydrous ammonia)는 비료, 플라스틱, 섬유, 석유 등을 생산하는 데 사용됩니다. 저장 탱크 내의 암모니아 응력 부식 균열과 제품 품질 문제를 방지하려면, 제품을 정기적으로 샘플링하여 수분 함량이 0.2%~0.5% 사이인지 확인해야 합니다. Swagelok 암모니아 샘플러는 다음과 같은 특징을 활용하여 수동 샘플링의 본질적인 문제를 해결하도록 특별히 설계되었습니다.

  • 작업자의 노출을 제한하고 과도한 누출로 인한 환경적 영향을 최소화하여 안전성을 개선하는 클로즈 샘플 고정기(Fixture)
  • 저온 암모니아 자체를 사용하여 사전 냉각함으로써 충전 정확도를 위협할 수 있는 끓음을 방지하는 잔류물 튜브
  • 암모니아 샘플 주입(dispensing)을 조절하여 일관적인 샘플 양을 보장하는 데 도움이 되는 특징
  • 더 손쉽게 조작할 수 있고 작업자 오류를 줄여주는 단일 핸들
  • 모든 히터 작동을 제어할 수 있는 터치스크린 인터페이스

"저희는 무수 암모니아 샘플링에서 안전성과 정확성이 중요함을 경험으로 알고 있으므로, 수동 암모니아 샘플링과 관련된 위험을 완화할 수 있는 동종 최초의 솔루션을 설계했습니다"라고 엔지니어링 서비스 책임자 Andy DelSignore가 말했습니다. "반자동화된 솔루션을 개발함으로써, 샘플 수집 공정을 크게 개선하고 더 정확한 결과를 제공할 수 있게 되었습니다."

새로운 암모니아 샘플러는 시스템 평가, 설계 및 조립, 교육 등과 같은 지원 서비스와 함께 현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터를 통해 지금 바로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 문의하십시오.

Swagelok 소개

Swagelok은 오일, 가스, 화학, 클린 에너지 산업용 유체 시스템 제품, 어셈블리, 서비스를 개발하는 자산 가치 약 20억 달러의 비상장 제조업체입니다. 미국 오하이오주 솔론에 본사를 둔 Swagelok은 5,700명의 직원들이 70개국에 있는 약 200개의 판매 및 서비스 센터에서 고객 여러분께 서비스를 제공하고 있으며, 제조시설 20곳과 글로벌 기술 센터 5곳을 운영하고 있습니다.