Как диаметры линий влияют на стоимость и техническую конструкцию водородных систем?
Узнайте, как диаметры линий влияют на стоимость и техническую конструкцию водородных систем для газовых и жидких сред.
(+) Смотреть расшифровку
КРЕЙГ ГИФФОРД:
Добро пожаловать на серию «Задай вопрос Swagelok»! Я Крейг Гиффорд, и снова с нами Чак Хейз, ведущий технический специалист Swagelok по чистой энергетике. Мы продолжаем обсуждать технические различия между системами транспортировки водорода и нефтегазовых флюидов. Сегодня, Чак, давай немного поговорим о номинальных размерах. Как это влияет на стоимость и конструктивные особенности водородных систем?
ЧАК ХЕЙЗ:
Конечно. Давайте кратко скажем о номинальных размерах и как мы, инженеры, рассчитываем такие параметры. Для этого мы используем калькуляторы, в том числе онлайн инструментами, которые помогают определить необходимый размер линии для контроля расхода и перепада давления. Проблема в том, что водород не является идеальным газом. Идеальным газом можно назвать азот и другие рабочие газы. Но только не водород. Как ни странно, водород меняет свою плотность в зависимости от степени его сжатия и величин давления. Это приводит к неверным расчетам в калькуляторах и завышенной оценке перепада давления либо скорости потока.
Мы также видим, что для создания правильной системы разработчики часто используют давно знакомые им принципы нефтегазовой отрасли. А в нефтянке, если хочешь снизить перепад давления или скорость потока, нужно увеличивать размер линии. Когда с этим сталкиваются проектировщики, имеющие опыт работы в нефтегазовой отрасли, они просто завышают размеры систем. Поскольку привыкли так делать.
КРЕЙГ ГИФФОРД:
Это то, к чему они привыкли.
ЧАК ХЕЙЗ:
Совершенно верно. И что же происходит... Давайте рассмотрим идеальный пример. У нас может быть система, которая, судя по архивным данным, имеет полудюймовый размер. Но при вычислениях возможно получится 3/4", и тогда вас начинает беспокоить скорость потока. Затем вы переходите на дюймовый размер. И разница в переходе с 3/4" на 1 дюйм потребует примерно в восемь раз больше денег, если учитывать цену всех компонентов. Это значительно усложняет окончательный проект.
В компании Swagelok мы провели обучение по данному вопросу, изучили его, и сделали так, что все наши инженеры-наладчики — а у нас их целая группа по всему миру — помогали нашим клиентам лучше понять и разработать системы, наиболее подходящие именно для водорода. Надеемся, что с нашей помощью вы добьетесь успеха.
КРЕЙГ ГИФФОРД:
Супер. Отлично, спасибо за ответы, Чак! И спасибо за просмотр нашего видео.