Как правильно выполнять укладку шлангов на полупроводниковом производстве?
Даг Нордстром и Маргарет Бреннан объясняют ключевые аспекты правильной установки шлангов на полупроводниковом производстве.
(+) Смотреть расшифровку
БЕТ НИЗЕР:
Здравствуйте и добро пожаловать на серию «Задай вопрос Swagelok»! Меня зовут Бет Низер, я нахожусь в центре шланговой продукции Swagelok вместе с Маргарет Бреннан и Дагом Нордстрёмом, нашими экспертами в области полупроводников. И сегодня мы поговорим о важности правильной прокладки шлангов на заводе по выпуску микроэлектроники.
Маргарет, Даг, начнем с объяснения, что значит «правильная прокладка шланга»? Почему это так важно?
МАРГАРЕТ БРЕННАН:
Грамотная прокладка шлангов напрямую влияет на их эксплуатацию. Например, вспомогательное оборудование соединяется с технологическими установками в чистом помещении. Гибкие шланги часто используются, потому что они сокращают время и трудозатраты на обслуживание и монтаж. Однако схема установки шланга влияет на его характеристики и срок службы. Перегиб в тесных пространствах может вызвать залом и снизить рабочие параметры. То же касается сгиба у торца соединения — риск повреждения внутренних слоев. Также горячая или холодная среда влияет на поверхности, с которыми соприкасается шланг.
ДАГ НОРДСТРЁМ:
В чистых комнатах места всегда очень мало. Найти правильный способ прокладки и избежать проблем — непросто. Особенно важно соблюдать расстояния, особенно при экстремальных температурах. На производстве через шланги подается вода с очень низкой температурой. Если они соприкасаются друг с другом или с другими поверхностями, образуются холодные зоны. Аналогично — горячие зоны при высокой температуре. Это может вызвать конденсат, обледенение, простои и снижение производительности. Мы даже разработали специальные распорки, чтобы шланги не соприкасались и не создавали такие зоны.
БЕТ НИЗЕР:
Ясно. Когда можно согнуть шланг, а когда это недопустимо?
ДАГ НОРДСТРЁМ:
Каждый шланг предназначен для изгиба, но важно не превышать минимальный радиус изгиба. Если его превысить, шланг деформируется пластически и теряет свои характеристики. Даже при установке теплоизоляции радиус изгиба не меняется. Однако изоляция растягивается и сжимается, что снижает её эффективность. Поэтому для изолированного шланга мы рекомендуем радиус изгиба в три раза больше минимального. Например, если минимальный радиус — 2 дюйма, то с изоляцией — около 6 дюймов.
БЕТ НИЗЕР:
В каких случаях необходима теплоизоляция шланга?
МАРГАРЕТ БРЕННАН:
В производстве полупроводников важно подавать тепло или холод на оборудование. При транспортировке часть энергии теряется, и нужна теплоизоляция. Если температура поверхности шланга ниже точки росы, образуется конденсат — как на стакане со льдом. Но в производстве нельзя точно определить состав жидкости, и приходится останавливать процесс, что дорого. Поэтому используют теплоизолированные шланги. Можно добавлять изоляцию слоями, чтобы поддерживать температуру выше точки росы. Но обычный материал работает только до −30 °C. При более низких температурах нужна другая технология.
ДАГ НОРДСТРЁМ:
Для этого и предназначен шланг с вакуумной изоляцией. Внутренний шланг окружён вакуумной прослойкой, которая исключает конвекционный перенос тепла и обеспечивает надёжную изоляцию до −200 °C. Это технология будущего.
БЕТ НИЗЕР:
Супер. Спасибо за всю эту информацию! И спасибо за участие в нашей серии!