alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

회사 소개 > 지속 가능성 > 환경 관리


지속 가능성 관행

환경 관리

Swagelok은 책임감 있게 사업을 운영하며 고객이 지속 가능성 목표를 충족하도록 지원하고자 노력합니다. Swagelok은 국제 표준, 법령, 규체 요건을 준수하는 이외에도, 온실가스 배출, 에너지 사용량, 대기 누출, 물 사용량, 폐수 관리, 폐기물 관리, 과불화화합물(PFAS), 생산하는 제품의 품질과 수명을 포함하여 회사가 환경에 끼치는 영향을 평가합니다.

에너지 관리

효율적인 에너지 관리는 Swagelok의 환경 관리를 발전시키는 데 핵심적인 요소입니다. 일상적인 유지보수 및 업그레이드에 대한 Swagelok의 노력은 회사의 전반적인 에너지 효율성에 기여합니다.

특정 예:

  • 에너지 효율적인 기술 활용: Swagelok은 시설을 에너지 효율성 높은 조명과 냉난방 시스템으로 업그레이드하여 지속적으로 에너지 소비량을 감축하고 있습니다.
  • 누설 없는 시스템 보장: Swagelok은 시스템과 공정의 누설 없는 밀폐 성능과 에너지 손실 감축 및 효율 개선 효과를 보장할 수 있도록 가능하다면 자사 제품을 사용합니다.
  • 에너지 계획에 직원 참여 Swagelok은 제조 현장에서 효율을 촉진함으로써 에너지의 책임 있는 사용을 장려하는 메커니즘을 확립했습니다. Swagelok이 어떻게 고객이 지속 가능성 목표를 달성하도록 지원하는지 알아 보십시오.

온실가스 배출량

Swagelok은 탄소 배출량을 감축할 수 있는 기회를 식별하고자 온실가스 배출량을 추적하고 있습니다. Swagelok에서 스코프 1 배출량은 난방 및 제조 공정용 현장 연료 소비와 같은 직접 배출원에서 기인합니다. Swagelok은 이러한 배출을 줄이기 위해 연료 효율을 검토하고, 제조 작업에서 연료 사용량을 최소화할 기회를 탐구하고 있습니다. Swagelok의 스코프 2 배출량은 조업에 필요한 동력용으로 구매하는 전기와 관련이 있습니다. Swagelok은 에너지 효율성 조치를 도입하여 이러한 배출을 줄이는 방법을 적극적으로 추구합니다. Swagelok은 자체 사업 이외에도, 기술적 전문 지식 및 지원, 에너지 배출량 설문조사, 지속적인 협업을 통해 고객이 자체 배출량을 줄이도록 돕는 데 상당한 역할을 담당합니다.

 

물 사용량 및 폐수 관리

Swagelok은 책임감 있는 물 사용과 효율적인 폐수 관리 방식에는 물 사용량을 최소화하고 모든 관련 규정에 따라 폐수가 처리되고 관리됨을 보장하는 모범 사례의 구현이 연관되어 있습니다.

2024년, Swagelok은 자사 시설 중 한 곳에 첨단 폐수 처리 시스템을 투자했습니다. 이러한 첨단 시스템 덕분에 해당 시설은 배치(batch) 방출 시스템으로 전환되어 강력한 수질 분석이 가능해졌고 최고 수준의 환경 표준을 충족하게 되었습니다.

 

Swagelok은 폐기물 관리 및 폐수 관리에 대한 모범 사례를 구현합니다.

 

폐기물 관리

Swagelok의 포괄적인 폐기물 관리 프로그램은 폐기물 수거, 특성 분석, 보관, 운반, 가공, 처리, 회수, 폐기에 대한 체계적인 통제를 보장합니다.

더불어, Swagelok 오스테나이트계 스테인리스 제품은 소비자 사용 후 스크랩 47%과 제조 후 공정 도중 폐기물 스트림에서 분류된 재질의 회수에서 얻은 소비자 사용 전 스크랩 23%를 포함하여 70% 이상의 재활용 성분으로 구성됩니다.

 

고품질 제품 설계를 통한 폐기물 감축

Swagelok 제품은 장기간에 걸쳐 신뢰성 높게 작동하도록 설계되므로, 자주 교체할 필요가 없고 폐기물 발생이 최소화됩니다. 이러한 집중적인 노력은 고객이 효율적인 운영을 유지할 수 있도록 지원할 뿐 아니라, 전반적인 재질 소비량과 제품 전환과 관련된 폐기물을 줄임으로써 환경적 지속 가능성에도 기여합니다.

Swagelok 접근 방식의 주요 관점:

  • 고품질 재질
  • 엄격한 테스트
  • 혁신적인 구조
  • 고객 지원 및 교육

자세히 알아보기