Swageloks Durchflussdiagramm-Generator
Mit unserem kostenlosen Generator können Sie Durchflussdiagramme für Ihre RHPS Druckregler erstellen. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit individuelle Parameter anzugeben, um somit verschiedene Szearien vergleichen zu können.
Start Durchflussdiagramm-GeneratorFolgende Angaben werden Ihnen angezeigt:
- Darstellung der Leistung eines Druckreglers in bis zu 4 Anwendungen
- Vergleich von max. 4 Druckreglern in einer Anwendung
- Durchflussdiagramm in bis zu 4 verschiedenen Konstellationen aus Druckreglern und Anwendungen
Anleitung zur Benutzung des Generators |
|
| 1. Schritt |
Eingabe Anwendungsparameter |
|
|
Im ersten Abschnitt des Generators definieren Sie die grundlegenden Spezifikationen Ihres Diagramms. |
| 2. Schritt |
Angaben Druckregler |
|
Die nachvollgenden Abschnitte passen sich, gemäß Ihrer Angaben aus dem ersten Schritt, an. Wählen Sie jetzt Ihren gewünschten Druckregler in der Auswahlliste aus und tragen Sie Ihre individuellen Parameter ein. Hinweis:
|
|
| 3. Schritt |
Diagramm berechnen lassen |
|
Nach Eingabe aller Daten klicken Sie auf den Bestätigungs-Button "Berechnen". |
|
Eingabe- und Berechnungsbeispiel:
Daraus erstelltes Diagramm:
Bitte beachten
Das Durchflussdiagramm zeigt nicht den Absperrdruck (lock-up pressure) für eine Anwendung an. Allerdings wird der Absperrdruck werksgetestet und soll nicht mehr als 10% des maximalen Regeldrucks einer Druckreglerkonfiguration betragen. Das sollte bei der Leistung eines Druckreglers für die jeweilige Anwendung berücksichtigt werden. Um mehr über die Druckreglerleistung zu erfahren, lesen Sie bitte das Merkblatt Druckminderungsregler-Durchflussdiagramm (MS-06-114). Um mehr über die einzelnen Druckreglerserien zu erfahren, sehen Sie sich bitte den Katalog Swagelok Druckregler, Serie RHPS (MS-02-430) an.
Haftungsausschluss
Die Durchflusskennlinien der Regler in diesem Bericht wurden aus Gleichungen kreiert, die bei Produktspezifikationen von Swagelok, bei grundlegenden Fluideigenschaften und in der Strömungslehre Anwendung finden, um der Produktleistung zu entsprechen. Diese Kalkulationen wurden ausgeführt, um spezifische Bedingungen zu berücksichtigen und sollten nicht außerhalb dieser Bedingungen angewendet werden. Diese Information soll bei der Auswahl des Reglers helfen aber sie kann nicht die Vielfalt der aktuellen Betriebsbedingungen duplizieren.
Sichere Produktauswahl
Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.