Swagelok Grundlagenseminar
CP-46 | Rohrverschraubungen der Serie FK
Dauer: 4 Stunden
Immer weiter steigende Drücke in technischen Applikationen, wie z.B. in der Wasserstofftechnologie, erfordern eine Anpassung der Verbindungstechnik für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz. Die Swagelok-Rohrverschraubungen der Serie FK sind für gasdichte Verbindungen bis zu 1378 bar (20.000 psi) geeignet.
In diesem Training erfahren Sie in Theorie und Praxis die wichtigsten Konstruktionsmerkmale von FK-Verschraubungen. Sie lernen den sicheren Umgang mit den entsprechenden Werkzeugen und wie man die Komponenten fachgerecht vorbereitet, sowie sicher und leckagefrei montiert.
ZIELGRUPPE:
Mitarbeiter im Bereich Clean Energy, Qualitäts- und Sicherheitspersonal, Fachkräfte die für die Montage, Instandhaltung und Planung von Mitteldruckverschraubungen verantwortlich sind.
INHALTE:
- Grundlagen der FK-Verschraubungstechnologie
- Unterschiede zur Swagelok Standard-Verschraubung
- Rohrauswahl und –vorbereitung
- Unterschiedliche Möglichkeiten der Erst- und Wiedermontage
- Hilfreiche Werkzeuge
- Mögliche Montagefehler
- Praktische Übung
IHR VORTEIL:
FK-Technologie sicher beherrschen – für leckagefreie Verbindungen, mehr Anlagenverfügbarkeit und höchste Prozesssicherheit in zukunftsrelevanten Märkten.
DAS NEHMEN SIE MIT:
- Sichere Verbindung für steigende Drücke: Zuverlässige Montage gasdichter FK-Verbindungen bis 1378 bar – sicher, effizient, bewährt.
- Kompetenz für die Energien der Zukunft: Know-how für Anwendungen in Wasserstoff- und Clean-Energy-Systemen – zukunftsorientiert und anwendungsbezogen.
- Zertifiziert & erprobt: Nachweisbare Fachkompetenz durch intensives Training mit realen Komponenten und praxisgerechten Übungen.
UNSERE LEISTUNGEN:
Jeder Teilnehmer erhält die kompletten Schulungsunterlagen sowie eine Teilnahmebestätigung.