Expertentraining
Training Wasserstoffanwendungen
Das Training Wasserstoffanwendungen gehört zum Swagelok Trainingsprogramm für Fluidsysteme. Es handelt sich um ein Praxistraining, das sich vorrangig an Mitarbeiter richtet, die für die Installation, Wartung und/oder Inspektion von H2-Fluidsystemen verantwortlich sind.
FAKTEN ZUM TRAINING:
- Kursdauer: Grundmodul 1,5 Tage; Grund- und Aufbaumodul 2 Tage
- Sprache: Das Training wird in deutscher Sprache abgehalten.
- Zielgruppe: Monteure oder Mitarbeiter, die für die Installation, Wartung und/oder Inspektion von H2-Fluidsystemen verantwortlich sind
- Anforderung: praktische Erfahrung, idealerweise im Anlagenbetrieb, wird empfohlen
- Kursinhalt: Erlangen von praktischem Wissen über H2-geeignete Produkte und Systeme sowie deren Handhabung
DAS NEHMEN SIE MIT:
- Sicherheit bei 700 bar: Sie installieren und prüfen Wasserstoffsysteme so, dass Leckagen und Risiken, selbst bei Extremdruck, ausgeschlossen sind.
- Praxiswissen, das zählt: Materialien, Verschraubungen, Biegen, Prüfen - Sie erlernen alle sicherheitskritischen Grundlagen für den Umgang mit Wasserstoff direkt im Training.
- Zertifikat als Türöffner: Nachweisbare Fachkompetenz schafft Vertrauen, sichert Compliance und verschafft Ihnen Vorteile bei Projekten und Ausschreibungen.
INHALTE:
- Was ist Wasserstoff? Vermittlung von Wissen zu den Besonderheiten des Mediums Wasserstoff
- wasserstoffkompatible Materialien: Worauf bei der Materialauswahl in Wasserstoffsystemen geachtet werden muss
- Risikominimierung: Best practices beim Umgang mit Wasserstoff
- Installation von Rohrverschraubungen: Sichere Montage von Rohrverschraubungen in Wasserstoffsystemen
- Biegen von Rohren: Hilfsmittel und Berechnungsmethoden für das Biegen von Rohren
- Kontrolle von Rohrverschraubungen: Typische Installationsfehler bei Rohrverschraubungen und Möglichkeiten, diese zu erkennen
- Dichtheitsprüfung: Durchführung eines Helium-Leck-Tests in der Praxis
SONSTIGES:
Gern unterstützen wir Sie auf Wunsch auch bei der Hotelbuchung. Sprechen Sie uns an!