Swagelok Grundlagenseminar
CP-34 | Verschraubungen für mittleren und hohen Druck
Dauer: 4 Stunden
Hohe Arbeitsdrücke erfordern besondere Sicherheitsanforderungen. Grundlage hierfür sind die Konus/Gewindeverschraubung (Cone & Thread) von Swagelok, die speziell für Drücke bis 4136 bar ( 60.000 PSI) entwickelt wurden.
In diesem Training lernen Sie von zertifizierten Trainern mit langjähriger Praxiserfahrung, worauf es bei der Montage dieser speziellen Hochdruckverschraubungen ankommt, um die Montage korrekt durchzuführen und dabei sämtliche sicherheitstechnische Aspekte und Normen zu berücksichtigen.
ZIELGRUPPE:
Mitarbeiter aus Montage, Instandhaltung und Planung die zumindest fallweise mit Mittel- und Hochdruckbereichen ihrer Anlage zu tun haben; Qualitäts- und
Sicherheitspersonal
INHALTE:
- Besonderheiten der Konus/Gewindeverschraubung
- Rohrvorbereitung
- Optimale Komponentenauswahl in Abhängigkeit von Druckstufe und Materialkompatibilität
- Werkzeuge und deren Handhabung
- Montage und Schmierung sowie Wiedermontage der Konus/Gewindeverschraubung
- Prüfung der Verbindung nach Montage
- Praxisübungen
IHR VORTEIL:
Hochdrucksysteme sicher, normgerecht und effizient montieren – Risiken minimieren, Anlagen schützen und als verlässlicher Druckspezialist punkten.
DAS NEHMEN SIE MIT:
- Maximale Sicherheit für maximalen Druck: Fachgerechte Montage und Prüfung für dichte, sichere Verbindungen bis zu 4000 bar.
- Praxiswissen für Hochdrucksysteme: Materialwahl, Werkzeughandhabung und Normen kompakt vermittelt – direkt umsetzbar.
- Zertifiziertes Können: Nachweisbare Fachkompetenz für Audits, Prüfungen und sicherheitskritische Anwendungen.
UNSERE LEISTUNGEN:
Jeder Teilnehmer erhält die kompletten Schulungsunterlagen sowie eine Teilnahmebestätigung.