Roboterautomatisierung: Präzision, Effizienz und Qualität in Serie
Um die steigenden Anforderungen unserer Kunden an Qualität, Prozesssicherheit und Geschwindigkeit noch besser erfüllen zu können, haben wir unsere Fertigung um eine hochmoderne Automatisierungslösung erweitert.
Die eingesetzte Roboterzelle ist speziell auf die automatisierte Bearbeitung von kleinen Rohrsegmenten ausgelegt und übernimmt mehrere Arbeitsschritte vollautomatisch und hochpräzise.
Was macht die Roboterlösung?
Der Roboter führt einen durchgängigen Bearbeitungsprozess durch, der früher manuell erfolgte. Die Arbeitsschritte im Überblick:
1. Teileaufnahme (Pick-up)
Der Roboter greift die unbearbeiteten Rohrsegmente aus dem Grid und positioniert sie präzise für die weiteren Arbeitsschritte.
2. Längenzuschnitt / Fräsen (Milling)
Die Rohre werden auf exakt definierte Länge gefräst - reproduzierbar bis auf den Bruchteil eines Millimeters.
3. Reinigung (Cleaning)
Direkt im Anschluss erfolgt die automatische Reinigung der Rohrsegmente, um Partikel und Rückstände zu entfernen.
4. Qualitätskontrolle durch Schattenmessung (Measuring)
Mittels integrierter Messkontrolle wird jedes Rohr exakt vermessen. So stellen wir sicher, dass nur Teile mit 100%-iger Maßhaltigkeit weiterverarbeitet werden.
5. Verpacken (Packing)
Abschließend verpackt das System die geprüften und freigegebenen Teile transortsicher - bereit für die Auslieferung an unsere Kunden.
Ihre Vorteile als Kunde
Unsere Automatisierung bedeutet für Sie konkret:
Höchste Maßgenauigkeit
Dank digital gesteuerter Prozesse erreichen wir gleichbleibende Qualität - unabhängig von Losgröße und Auftragsvolumen.
Maximale Prozesssicherheit
Durch die integrierte Schattenmessung wird jedes Teil automatisch und präzise vermessen, für eine noch zuverlässigere Qualitätsüberwachung direkt im Fertigungsprozess.
Zeitgewinn und Liefertreue
Automatisierte Abläufe reduzieren die Bearbeitungszeit pro Teil, verbessern die Planbarkeit und ermöglichen bei Bedarf einen 24/7 Betrieb, um auch enge Zeitfenster zuverlässig einzuhalten.
Hohe Reproduzierbarkeit
Ideal für Serienfertigungen mit engen Toleranzen und klaren Anforderungen.
Entlastung der Mitarbeitenden
Unsere Fachkräfte können sich auf komplexe Aufgaben konzentrieren, während der Roboter standardisierte Prozesse übernimmt.
Haben Sie Fragen oder möchten mehr über unsere Fertigungsmöglichkeiten erfahren?
Kontaktieren Sie uns - wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Telefon: 0341/945 471 0 oder senden Sie uns eine E-Mail: