Swagelok Grundlagenseminar
CP-32 | Schläuche
Dauer: 4 Stunden
Industrieschläuche sind in vielen Anlagen oft weniger beachtet als Rohre oder Armaturen – dabei sind sie ein entscheidendes Sicherheitselement. Fehler durch falsche Auswahl, unsachgemäße Verlegung oder Verschleiß können zu Leckagen führen, die Mitarbeiter gefährden, Betriebskosten erhöhen, Emissionen verursachen und die Umwelt belasten. In diesem Training lernen die Teilnehmer, Schläuche fachgerecht auszuwählen, korrekt zu installieren, systematisch zu inspizieren und präventiv zu warten. So erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Anlage, vermeiden Ausfallzeiten und steigern die Effizienz Ihrer Prozesse nachhaltig.
ZIELGRUPPE:
Monteure, Labormitarbeiter, Techniker, Konstrukteure, Ingenieure, Anlagenplaner, Anlagenbetreiber
INHALTE:
- Terminologie, Aufbau und Eigenschaften von Schläuchen
- Kriterien für die richtige Schlauchauswahl je nach Anwendung und Umgebung
- Inspektion von Schläuchen: Fehlerbilder erkennen und bewerten
- Belastungen verstehen: Biegen, Knicken und deren Einfluss auf die Lebensdauer
- Vorbeugende Wartung und richtige Lagerung zur Verlängerung der Einsatzdauer
IHR VORTEIL:
Undichte Schläuche gefährden Sicherheit, Umwelt und Budget – durch sichere, emissionsfreie Schlauchsysteme wird maximale Anlagenverfügbarkeit gewährleistet.
DAS NEHMEN SIE MIT:
- Mehr Sicherheit im Betrieb: Fachgerechte Auswahl, Inspektion und Wartung von Schläuchen minimieren Risiken für Mitarbeitende und Umwelt.
- Kosten senken, Ausfälle vermeiden: Frühzeitiges Erkennen von Verschleiß verhindert Leckagen, reduziert Wartungskosten und steigert die Anlagenverfügbarkeit.
- Nachhaltigkeit und Compliance sichern: Richtige Handhabung senkt Emissionen, unterstützt Umweltauflagen und erfüllt regulatorisch Vorgaben zuverlässig.
UNSERE LEISTUNGEN:
Jeder Teilnehmer erhält die kompletten Schulungsunterlagen sowie eine Teilnahmebestätigung.