alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 53A — герметичный блок барьерной жидкости, опрессованный азотом

В схеме API 53A применяется напорный бачок и реализуется циркуляция буферной жидкости под давлением между внутренним и наружным уплотнениями. Как правило, давление нагнетается за счет технического азота. Давление в бачке должно быть минимум на 20 фунтов на кв. дюйм (1,3 бара) выше, чем максимальное давление камеры уплотнения. Это необходимо для того, чтобы через внутреннюю уплотнительную поверхность проходила только барьерная жидкость, которая затем смазывает уплотнительные поверхности и смешивается с технологической средой. По этой причине барьерная жидкость должна быть химически совместима с технологической средой, чтобы разбавление технологической среды не вызывало опасений. Чтобы обеспечить положительную циркуляцию через систему обеспечения работоспособности уплотнения и подачи жидкости в уплотнение, используется откачивающее кольцо. Индикатор уровня в бачке или датчик уровня показывает протечки как с внутренней и наружной поверхности уплотнения.

Plan 53APlan 52
Схема API 53A — комплектующие узлы и комплект
Комплектующий узел и комплект показаны с дополнительными опциями.

Преимущества данной схемы:

  • Обеспечивает дополнительный отвод тепла от внутреннего уплотнения при необходимости
  • Используется в двойных уплотнениях, когда утечка технологической среды в атмосферу недопустима

Схема 53A поставляется в виде узла герметичного блока. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки узла в вашей системе. В комплект могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Шаровые краны серии 63
  • Обратный клапан серии CH
  • Двухклапанный блок серии V
  • Быстроразъемные соединения серии QTM
  • Биметаллический термометр
  • Тройник с защитной гильзой серии TTW
  • Манометры серии PGI
  • Регулятор давления серии KHF
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Датчик давления
  • Датчик уровня
  • Реле уровня
  • Герметичный блок

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 35 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ДВОЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ»