alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 41 — Охлажденная промывочная жидкость с циклонным сепаратором

Схема API 41 — это схема 31 с охлаждением. Благодаря применению циклонного сепаратора промывочная жидкость очищается от твердых частиц. Поток направляется от выхода насоса через циклонный сепаратор. После сепаратора чистая промывочная жидкость проходит через охладитель и затем возвращается в камеру уплотнения. Жидкость с твердыми частицами отводится назад на сторону всасывания насоса. Для обеспечения эффективности схемы 41 рекомендуется, чтобы удельный вес твердых частиц был в два раза больше удельного веса промывочной жидкости.

Plan 41
Схема API 41
Компоненты комплекта показаны сплошной линией, также включены некоторые дополнительные компоненты.

Преимущества данной схемы:

  • Удаление твердых частиц из промывочной жидкости
  • Подача чистой охлажденной промывочной жидкости в камеру уплотнения
  • Обеспечен отвод тепла из камеры уплотнения
  • Надлежащее давление в камере уплотнения для предотвращения испарения перекачиваемой жидкости
  • Самовентиляция в камере уплотнения при использовании с горизонтальными насосами

Схема 41 доступна в виде комплекта, готового к монтажу на объекте. В комплект поставки могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Фланцевые переходники
  • Трубные фитинги
  • Двухклапанный блок серии V
  • Шаровые краны серии 63
  • Биметаллический термометр
  • Тройник с защитной гильзой серии TTW
  • Манометры серии PGI
  • Трубки
  • Датчик давления
  • Теплообменник
  • Стойка теплообменника
  • Циклонный сепаратор
  • Ниппель

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 29 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ»