วิธีเลือก Actuated Ball Valve ให้เหมาะกับงานอุตสาหกรรม
Swagelok Actuated Ball Valve
โซลูชันวาล์วอัตโนมัติแบบครบวงจร พร้อมติดตั้ง มั่นใจในทุกการใช้งาน
Swagelok Thailand ให้บริการ Automate Operation Valve (AOV) หรือ Actuated Ball Valve แบบครบวงจร ตั้งแต่การเลือกวาล์ว การคำนวณขนาดแอคชูเอเตอร์ การประกอบ การทดสอบ ไปจนถึงบริการหลังการขาย
ด้วยบริการแบบ One-Stop Solution คุณไม่ต้องประสานงานกับผู้จำหน่ายหลายราย ลดภาระด้านวิศวกรรม ลดระยะเวลาการจัดซื้อ และมีผู้เชี่ยวชาญเพียงรายเดียวที่ดูแลตลอดอายุการใช้งานของระบบ ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ
Swagelok Solution
หากคุณกำลังมองหาบอลวาล์วพร้อมหัวขับสำหรับใช้ควบคุมการทำงานในระบบของคุณ
โซลูชันสำหรับการใช้บอลวาล์วพร้อมหัวขับอัตโนมัติแบบครบวงจร
✅ วาล์วพร้อมแอคชูเอเตอร์แบบครบชุด (Complete Actuated Valve Package)
✅ ประกอบและทดสอบจากโรงงาน (Factory Assembled & Tested)
✅ สั่งซื้อด้วยหมายเลขสินค้าเดียว (Single Part Number)
✅ มีทีม Technical Support ดูแลครบทั้งระบบ (One technical support contact)
✅ ลดระยะเวลาการติดตั้งและเริ่มเดินระบบ (Reduced installation time)
Swagelok มีอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบวาล์วอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของระบบ Instrumentation และ Process Control
อุปกรณ์เสริมที่รองรับ (Available options)
· Solenoid Valve: ติดตั้งเข้ากับแอคชูเอเตอร์ (Actuator) เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว
· Limit Switch: ส่งสัญญาณแสดงตำแหน่งเปิดหรือปิดของวาล์วเข้าสู่ระบบควบคุม ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้แบบ Real-Time
· Filter Air Regulator: สำหรับปรับคุณภาพของลมที่ใช้ก่อนเข้าสู่แอคชูเอเตอร์
ฟิลเตอร์ (Filter) ทำหน้าที่กรองฝุ่นและอนุภาคต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนและสร้างความเสียหายต่อซีลและอุปกรณ์ภายใน
เรคกูเรเตอร์ (Regulator) สำหรับปรับแรงดันลมให้เหมาะสมและคงที่ เพื่อให้แอคชูเอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· Relief Valve: อุปกรณ์ป้องกันแรงดันส่วนเกิน เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายต่อ Solenoid Valve และ Actuator
สร้างรหัสสินค้า AOV ได้ง่าย (Part Number Configuration)
เลือกอุปกรณ์ในแต่ละหมวดเพื่อสร้าง Part Number ของ Actuated Ball Valve ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
ทำไมต้องเลือก Swagelok Thailand
One Source. Complete Solution.
จัดซื้อได้ง่ายขึ้นด้วยชุดวาล์วอัตโนมัติที่ประกอบพร้อมใช้งานจาก Swagelok Thailand เราช่วยคุณจัดหาตั้งแต่บอลวาล์ว (Ball Valve), แอคชูเอเตอร์ (Actuator), โซลินอย (Solenoid Valve), ลิมิตสวิชต์ (Limit Switch) รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดซื้อจัดหา และลดความยุ่งยากในการประสานงานกับผู้ผลิตหลายราย
ลดเวลาการออกแบบและงานวิศวกรรม
โซลูชันที่ผ่านการออกแบบและประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่วยลดเวลาการเลือกอุปกรณ์ การออกแบบ และการประกอบ ทำให้โครงการเริ่มต้นได้รวดเร็วขึ้น
ส่งมอบรวดเร็ว พร้อมเริ่มใช้งานได้ไว
Swagelok Thailand มีสต็อกสินค้าและสามารถประกอบชุดวาล์วภายในประเทศ ช่วยลด Lead Time เมื่อเทียบกับการสั่งซื้ออุปกรณ์แยกหลายรายการ
ทีม Technical Support ดูแลครบทั้งระบบ
เมื่อเกิดปัญหาหรือจำเป็นต้องบำรุงรักษา คุณติดต่อเพียงทีมเดียว
ทีมวิศวกรของ Swagelok Thailand พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนทั้งระบบ ตั้งแต่การเลือกสินค้า การติดตั้ง ไปจนถึงการแก้ไขปัญหา
ง่ายต่อการบริหารจัดการอะไหล่ เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา
ลดความซับซ้อนในการบริหารอะไหล่ด้วยการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน พร้อมคู่มือ Service Manual ที่ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงสามารถค้นหาอะไหล่ เปลี่ยนชิ้นส่วน และซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว ลด Downtime ของระบบ
สั่งประกอบวาล์วในแบบของคุณได้แล้ววันนี้
หากคุณกำลังมองหาบอลวาล์วพร้อมหัวขับ (Ball Valve with Actuator) สำหรับใช้งานในระบบอินสตรูเม้นเทชั่นหรือเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตของคุณ ทีมงาน Swagelok Thailand เรามีอุปกรณ์พร้อมสำหรับประกอบ ทดสอบ และส่งมอบชุดวาล์วประกอบคุณภาพสูง พร้อมใช้งาน
ติดต่อหาเรา เพื่อคุยรายละเอียด ทีมวิศวกรของเราพร้อมสามารถช่วยคำนวณขนาด (Sizing Calculators) ของวาล์วที่เหมาะสมกับงานของคุณ พร้อมช่วยเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวขับ (Actuator) ชุดโซลินอยด์ (Solenoid Valve) ลิมิต สวิชต์ (Limit Switch) และอุปกรณ์อื่น ๆ เราประกอบ ทดสอบการทำงานของหัวขับ พร้อมการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (Limited Lifetime Warranty) จาก Swagelok
ต้องการให้เราช่วยเลือกชุด Actuated Ball Valve ที่เหมาะกับคุณ?
เลือกรุ่นของบอลวาล์วได้ที่นี่
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สามารถติดตั้ง Actuator กับ Ball Valve ที่ใช้งานอยู่แล้วได้หรือไม่?
สามารถติดตั้งได้ เนื่องจาก Swagelok มีชุดขายึดมาตรฐาน ISO 5211 และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกับ Ball Valve ที่รองรับ
ทำไมควรเลือกชุด Actuated Valve ที่ประกอบจากโรงงาน?
ชุดวาล์วที่ประกอบจากโรงงานจะได้รับการประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีการทดสอบการทำงานอย่างแม่นยำ ลดโอกาสการรั่วซึมของซีล และให้คุณได้รับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
Swagelok มี Actuator กี่ประเภท?
Swagelok มีแอคชูเอเตอร์ 2 ประเภท
- Pneumatic Actuator สำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วและเชื่อถือได้
- Electric Actuator สำหรับงานที่ต้องการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและการควบคุมตำแหน่งที่แม่นยำ
ติดต่อ Swagelok Thailand
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Swagelok Actuated Ball Valve ติดต่อหาเรา Swagelok Thailand ได้ที่นี่!
Email: Swagelokthailand@mjbangkok.com
LINE Official: @swagelokthailand