alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

ท่อสแตนเลส 316 คุณภาพสูง - ท่อสแตนเลสสเวจล็อค

ไลน์ท่อสแตนเลสที่ติดตั้งโดยทีมงานคุณภาพ

สเวจล็อค ไทยแลนด์ เรามีท่อสแตนเลส หลากหลายขนาด หลากหลายวัสดุ ตั้งแต่ ท่อสแตนเลส 316/316L, 904L, 2507 และอัลลอยอื่น ๆ ซึ่งเป็นท่อสแตนเลสชนิดที่เป็นท่อไร้ตะเข็บสำหรับรองรับการใช้งานในระบบอินสตรูเม้นต์ รวมถึงพื้นที่เสี่ยงในการเกิดการกัดกร่อน (Material Corrosion) นอกจากนี้ สเวจล็อค ยังมีอุปกรณ์สำหรับเตรียมผิวท่อก่อนการติดตั้ง ตั้งแต่เครื่องตัด (Tube Cuter) เครื่องมือลบคม (Tube Deburring) เครื่องมือสำหรับดัดท่อ (Tube Bending) รวมไปถึงบริการตัดและดัดท่อจากทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

ท่อสแตนเลส สตีล (Stainless Steel Tubing)

สเวจล็อค ไทยแลนด์ เรามีท่อสแตนเลส สตีล ให้เลือกใช้งานหลากหลายขนาดทั้งหน่วย มิลลิเมตร (mm) และหน่วยนิ้ว (Inch) ที่ความหนาต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกความหนาของท่อให้เหมาะสมกับแรงดันในการใช้งานได้จากตารางด้านล่าง

ที่ดัดท่อ (Tube Benders)

อุปกรณ์สำหรับดัดท่อจากสเวจล็อค มีทั้งแบบ Hand Tube Bender และแบบตั้งโต๊ะ เพื่อรองรับงานติดตั้งขนาดใหญ่หรืองานโปรเจค 

ที่ตัดท่อ (Tube Cuter)

อุปกรณ์สำหรับตัดท่อสแตนเลสจากสเวจล็อค มีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นแบบพกพา และแบบตั้งโต๊ะ (Benchtop Tube Cutter) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตัดท่อได้ที่นี่

อุปกรณ์ขันข้อต่อ (Swaging Tools)

อุปกรณ์ขันข้อต่อ (Swaging Tools) เหมาะสำหรับการขันข้อต่อเบื้องต้น เพื่อลดแรงกรณีที่ต้องติดตั้งข้อต่อจำนวนมากในงานโปรเจค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องขันข้อต่อขนาดใหญ่เช่น 1 นิ้ว เป็นต้นไป 

รางสำหรับติดตั้งท่อ (Tube Support)

สเวจล็อค มี Tube Support หลากหลายรูปแบบ สำหรับรองรับงานติดตั้งและเดินท่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tube Support ที่นี่

ข้อมูลแสดงค่าความสามารถในการรับแรงดันของท่อ Swagelok:
เนื่องจากความสามารถในการรับแรงดันของท่อ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นชนิดของวัสดุ ความหนา อุณหภูมิ เป็นต้น ดังนั้น ในการเลือกความหนาของท่อเพื่อใช้ในการติดตั้งและใช้งาน ควรทำการตรวจสอบแรงดันที่รับได้ของท่อที่ความหนาต่าง ๆ ดังตารางด้านล่าง

ตารางแสดงค่าการรับแรงดัน (Pressure Rating) ของท่อสแตนเลส 316/316L ที่ความหนาต่าง ๆ สำหรับท่อในหน่วยนิ้ว (Pressure Rating for Tubing, Fractional inch)

ตารางแสดงค่าการรับแรงดัน (Pressure Rating) ของท่อสแตนเลส 316/316L ที่ความหนาต่าง ๆ สำหรับท่อในหน่วยมิลลิเมตร (Pressure Rating for Tubing Metrix, mm)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับท่อสแตนเลส (Stainless Steel Tubing, Tubing 316)

1. ตาราง Swagelok Tubing Pressure Rating ด้านบน ใช้งานอย่างไร

คำตอบ: ขั้นแรก เลือกใช้ตารางให้ถูกต้องตามชนิดของท่อที่คุณต้องการใช้งานว่าเป็นหน่วยนิ้ว (Inch) หรือหน่วยมิลลิเมตร (Metric, mm)  หากคุณใช้ท่อในหน่วยนิ้ว (Fractional, inch)

 

ขั้นที่สอง ดูขนาดของท่อที่ใช้งาน เช่น ใช้งานไซต์ ¼ นิ้ว จากตารางท่อในหน่วยนิ้ว จะเห็นว่า

ถ้าใช้ท่อที่ความหนา 0.028 ท่อนี้จะรับแรงดันได้ไม่เกิน 4,000 psig

ถ้าใช้ท่อที่ความหนา 0.035 ท่อนี้จะรับแรงดันได้ไม่เกิน 5,100 psig

 

ถ้าใช้แรงดันเกินกว่าที่กำหนดจะเกิดอะไรขึ้น?

กรณีที่ 1 ถ้าติดตั้งและขันข้อต่อถูกต้อง ท่อจะระเบิด (Burst) ออกเพื่อระบายแรงดัน

กรณีที่ 2 ถ้าติดตั้งและขันข้อต่อได้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ท่ออาจสะบัดหลุดจากข้อต่อ ส่งผลทำให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงานได้

 

2 เราสามารถใช้งานวัสดุที่ต่างกันระหว่างข้อต่อ (ฟิตติ้ง) กับท่อ (Stainless Steel Tubing) ได้หรือไม่ เช่น

ใช้ข้อต่อ 316/316L Swagelok Tube Fitting กับท่อที่ทำจากวัสดุ 904L เป็นต้น

คำตอบ: เป็นไปได้ แต่ให้ทำการเช็คข้อมูลการผสมวัสดุ (Mix material) จากเอกสาร Engineering Combination ก่อน เนื่องจากทาง Swagelok ได้ทำการทดสอบจนมั่นใจในประสิทธิภาพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ดาวน์โหลดข้อมูลการผสมวัสดุได้ที่นี่ 

 

3. ท่อโดยทั่วไปความยาวกี่เมตร มีบริการตัดหรือไม่

ำตอบ: ท่อที่ผลิตจากโรงงานจะมีความยาว 6 เมตร เป็นมาตรฐาน โดยทาง Swagelok Thailand มีบริการตัดเพื่อให้สะดวกต่อการขนย้าย

นอกจากบริการตัดท่อแล้ว Swagelok Thailand ยังมีบริการประกอบชิ้นงาน ท่านสามารถดูรายละเอียดบริการงานประกอบจากเราได้ที่ บริการประกอบชิ้นงาน (Swagelok Assembly Services)

 

เนื่องจากความสามารถในการรับแรงดันของท่อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดท่อ ความหนา ชนิดของวัสดุ รวมไปถึงอุณหภูมิ ดังนั้นหากคุณไม่มั่นใจในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งาน สามารถติดต่อทีมงานสเวจล็อค ไทยแลนด์ เพื่อให้คำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ที่นี่!