alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

ผลิตภัณฑ์และบริการของสเวจล็อคสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

Swagelok Thailand: ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แลการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (Fab)

Swagelok เราวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบของไหล (Fluid System) ที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง (High Purity/Ultra-High Purity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ หรือผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์

 

โดย Swagelok มีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ครอบคลุมในหลากหลายแอพพลิเคชั่น ตั้งแต่ข้อต่อ (Fittings), เรกูเลเตอร์ (Regulators), สายอ่อน (Hoses), ท่อ (Tubing) รวมไปถึงบริการประกอบชิ้นงานตามแบบ (Engineered Assemblies) เพื่อช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ (Production Efficiency) ลอดภัย (Safety) และมีความน่าเชื่อถือของระบ (Reliability)



ผลิตภัณฑ์ Swagelok สำหรับงานเซมิคอนดักเตอร์ และการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์



VCR® และ VCO® Fittings

ข้อต่อชนิด VCR (Metal-to-Metal Seal) สำหรับงานความบริสุทธิ์สูง ให้การซีลป้องกันการรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานในระบบสุญญากาศจนถึงระบบแรงดันบวก

ALD-Precise Dosing

วาล์วชนิด ALD (Atomic Layer Diposition) แบบขับเคลื่อนด้วยลม (Pneumatic) ให้การตอบสนองรวดเร็วด้วยรอบการเปิด-ปิดน้อยกว่า 5 มิลลิวินาที และมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ล้านรอบ ผ่านมาตรฐาน SEMI ด้านความสะอาดสำหรับงาน UHP และประสิทธิภาพการซีล

High-Purity, High-Flow Gas Regulators (HF Series)

เรกูเลเตอร์สำหรับก๊าซความบริสุทธิ์สูงที่รองรับอัตราการไหลสูง ปรับตั้งแรงดันได้ง่าย พร้อมทนต่อการกัดกร่อน เพื่อการควบคุมก๊าซที่แม่นยำและเชื่อถือได้

Swagelok M200 Welding System

ระบบเชื่อมท่ออัตโนมัติ (Orbital Welding) ที่เหมาะสำหรับทั้งงานภาคสนามและงานผลิตปริมาณสูง ติดตั้งได้รวดเร็วให้ผลการเชื่อมที่ สม่ำเสมอ แม่นยำ และเชื่อถือได้

Insulated Chiller Hoses

สายท่ออ่อนหุ้มฉนวน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เช่น ชิลเลอร์ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการควบคุมอุณหภูมิในระบบ Chiller/Heat Exchanger เหมาะสำหรับการผลิตเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ โดยช่วยลดปัญหาการเกิดหยดน้ำ (Condensation) และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็น

วัสดุสำหรับงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง

สแตนเลสสตีล ชนิด 6LV และ 6LVV

สเวจล็อค เรามีสแตนเลส สตีล 316 หลากหลายเกรด สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ตั้งแต่วัสดุสำหรับงาน High Purity 6LV (AOD + VAR) และวัสดุสำหรับงาน Ultra High Purity 6LVV (VIM + VAR) ผลิตจากสเตนเลสสตีลคุณภาพสูงที่ผ่านกระบวนการผลิตขั้นสูง ได้แก่ Argon Oxygen Decarburization (AOD), Vacuum Arc Remelting (VAR) และ Vacuum Induction Melting (VIM) พร้อมผ่านกระบวนการ Electropolishing และ Passivation เพื่อให้ได้พื้นผิวที่สะอาดเป็นพิเศษ ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน และมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับงานระบบก๊าซและของไหลความบริสุทธิ์สูง (High-Purity Applications) ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต


 

บริการและโซลูชันจาก Swagelok สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์


Swagelok มีความเชี่ยวชาญด้านระบบฟลูอิดที่ครอบคลุมตลอดกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ตั้งแต่ระบบก๊าซต้นทาง (Bulk Gas & Distribution System) ไปจนถึงการควบคุมการจ่ายก๊าซที่จุดใช้งาน (Point-of-Use) เราสนับสนุนทุกเส้นทางการไหลของก๊าซ ตั้งแต่ Gas Cabinet ผ่าน Valve Manifold Box (VMB) ไปจนถึงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจในความสะอาด ความน่าเชื่อถือ และการควบคุมที่แม่นยำในทุกขั้นตอน

 

Industrial Machinery and Equipment

การควบคุมก๊าซและอุณหภูมิอย่างแม่นยำสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

เบื้องหลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัย คือระบบควบคุมก๊าซและอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อส่งมอบก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง (Ultra-High Purity) พร้อมอัตราการไหลและแรงดันที่เสถียร เพื่อรองรับกระบวนการผลิตที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

ตั้งแต่ Gas Panel และ Valve Manifold Box (VMB) ไปจนถึง Gas Stick สำหรับจุดใช้งาน ระบบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความสม่ำเสมอของแรงดัน อัตราการไหล และอุณหภูมิ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการต่างเช่น Deposition, Etching และ Ion Implantation

แม้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของแรงดัน อัตราการไหล หรืออุณหภูมิ ก็อาจส่งผลกระทบต่อ Yield, Process Stability และ Repeatability ของกระบวนการผลิตได้ ดังนั้น การเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

.

 

 

 


 

คุณเคยประสบปัญหาการควบแน่นเป็นหยดน้ำ (Condensation) หรือระบบควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิตไม่สถียรอยู่หรือไม่?


Swagelok Thailand เรามีทางออกให้คุณ

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์หรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะในกระบวนการ Deposition และกระบวนการ Etch มีความต้องการระบบควบคุมอุณหภูมิที่มีความเสถียร เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต ลดปัญหาการผลิตที่หยุดชะงักเนื่องจากการเปิดปัญหาการควบแน่นหรือเกิดหยดน้ำจากระบบการควบคุมอุณหภูมิหรือระบบชิลเลอร์ ฮีทเอ็กแชนเจอร์ (Chiller/Heat Exchanger)

 

Swagelok จึงได้ออกแบบท่ออ่อน (Hose) สำหรับใช้งานกับเครื่องทำความเย็นแบบหุ้มฉนวน (Insulated Chiller Hose) ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -53 และ -253 องศาเซลเซียส ที่มาพร้อมออพชั่นในการเลือกแถบสี (Color-coded) เพื่อระบุประเภท เช่น ขาเข้า (น้ำเย็น) ขาออก (น้ำอุ่น) เป็นต้น

 

เรียนรู้เกี่ยวกับท่ออ่อนในระบบทำความเย็น

 


 

บริการประกอบชิ้นงาน (Swagelok Fabrication and Assembly Services)

Swagelok เรามีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ สำหรับช่วยในการประกอบชิ้นงานต่าง ๆ ให้กับคุณ ตั้งแต่ช่วยเรื่องการออกแบบ (Design) ให้คำปรึกษาในการเลือกอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ พร้อมจัดทำรายละเอียดและเอกสารสนับสนุนต่างเช่น เขียนแบบ 2D/3D CAD, เขียนแผนผัง P&ID, แตกรายการวัสดุ (Bill of Material, BOM) และเอกสารประกอบงานโครงการอื่นตามความต้องการของคุณ

 

ตัวอย่างบริการงานประกอบของ Swagelok:

การเลือกอุปกรณ์สำหรับงานใช้งานในแอพลิเคชั่นที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง (High-purity/Ultra-high-purity)
การออกแบบและคำนวณทางวิศวกรรม สำหรับ Insulated hose ในการติดตั้ง Chiller/Heat Exchanger
ตู้ควบคุมแก๊สสำหรับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ (Tool gas boxes)
ระบบจ่ายแก๊สพิเศษปริมาณมาก (Bulk specialty gas systems)
ชุดควบคุมการสลับแหล่งจ่ายแก๊ส (Regulator changeover manifolds)
แผงไล่ระบบแก๊ส (Purge panels)
ถังบรรจุสารเคมีและถังทำไอระเหยสำหรับสารเคมีบริสุทธิ์สูง (Canisters and bubblers)
ชุดควบคุมแก๊สสำหรับการไล่ระบบและกระบวนการเฉพาะทาง (Gas sticks)
ชุดท่อร่วมสำหรับถังบรรจุแก๊ส (Gas cylinder manifolds)
แผงควบคุมการจ่ายแก๊ส (Gas distribution panels)
ระบบสลับแหล่งจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติ (Automatic changeover systems)
กล่องวาล์วควบคุมการจ่ายแก๊ส (Valve manifold boxes - VMB)
สายท่ออ่อนสำหรับเครื่องทำความเย็นแบบหุ้มฉนวน (Insulated chiller hoses)
และอื่นอีกมากมาย
 

มาตรฐานบริการงานประกอบของ Swagelok

เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของเรามั่นใจในคุณภาพของบริการงานประกอบ (Assembly/Fabrication Services) นอกจากงานติดตั้งโดยใช้ข้อต่อหรือฟิตติ้งแบบต่าง ๆ แล้ว Swagelok Thailand ยังมีบริการงานเชื่อมที่มีความแม่นยำสูง (Precision Welding) โดยทุกชิ้นงานประกอบโดยทีมวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรม และมีการทดสอบให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งการตรวจรั่วแบบ Pressure Test การตรวจรั่วด้วยแก๊สฮีเลียม (Helium leak test) เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของงานประกอบจากเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Swagelok Thailand สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ กรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อติดต่อหาเรา: