alert icon
hide icon
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จำกัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์แบรนด์ Swagelok อย่างเป็นทางการในประเทศไทย l พม่า l ลาว

สเวจล็อควาล์ว l วาล์วคุณภาพสูงสำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม

วาล์วคุณภาพสูงจากสเวจล็อค

วาล์ว (Valves)

วาล์วของสเวจล็อค เป็นวาล์วสแตนเลสคุณภาพสูง มีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วอุตสาหกรรม โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้วาล์วคือ เลือกใช้ให้ถูกตามฟังก์ชั่นการทำงานที่ต้องการ และเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับแอปพลิเคชั่น ซึ่งต้องคำนึงถึง ชนิดของมีเดีย (Fluid) แรงดัน และอุณหภูมิที่ต้องใช้งาน โดยวาล์วของสเวจล็อคสามารถแบ่งตามฟังก์ชั่นการทำงานของวาล์วได้ ดังนี้

1. On-Off Valve, วาล์วที่ใช้ควบคุมการเปิด-ปิด บอลวาล์ว ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการเปิด-ปิด เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการหรี่หรือควบคุมการไหล ส่วนปลั๊กวาล์ว สามารถใช้ได้ทั้ง On-Off และปรับหรี่เพื่อควบคุมการไหลได้ แต่ความละเอียดไม่สูงมากนัก

2. Flow Control Valve, คอนโทรลวาล์ว  หรือวาล์วสำหรับปรับอัตราการไหลหรือใช้หรี่มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น ขึ้นอยู่กับความละเอียดที่ต้องการในการปรับอัตราการไหล

วาล์วสำหรับควบคุมการเปิด-ปิด และควบคุมการไหล

บอลวาล์วและปลั๊กวาล์ว

บอลวาล์วและปลั๊กวาล์วของสเวจล็อคออกแบบมาเพื่อการควบคุมการไหลที่รวดเร็วและแม่นยำ ด้วยการทำงานแบบการหมุน 90 องศา ให้ประสิทธิภาพที่สูงและทนทานในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมประสิทธิภาพการป้องกันการรั่วซึมที่ยอดเยี่ยม

วาวล์หัวเข็มและมิเตอริ่งวาล์ว

Needle & Metering Valves เป็นวาล์วสำหรับงานทั่วไป ที่ต้องการควบคุมอัตราการไหลของของไหลในระบบ 

ไดอะแฟรม ซีล วาล์ว

Diaphragm Sealed เป็นวาล์วที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง รวมถึงต้องการความแม่นยำในการควบคุมการไหลของของไหล

เบลโล่ ซีล วาล์ว

Bellowed Sealed เป็นวาวล์ที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง แต่ไม่ต้องการความละเอียดในการควบคุมอัตราการไหลในระบบมากนัก

Atomic Layer Deposition (ALD) Valves

ALD (Atomic Layer Deposition) Valves เป็นวาล์วที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง และใช้ในงานที่มีรอบเปิด-ปิดสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดดเด่นด้วยการตอบสนองที่รวดเร็ว การจ่ายก๊าซที่แม่นยำ และมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดี 

3. วาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหล (Directional Control)  วาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลให้ไปในทิศทางที่ต้องการ การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับว่าต้องการควบคุมทิศทางกี่ทิศทาง เช่น 2-way, 3-way, 4-way ส่วนอุปกรณ์เช็ควาล์ว จะทำหน้าที่ในการป้องกันการไหลย้อนกลับไปยังทิศทางเดิม โดยสเวจล็อคมีวาล์วสำหรับควบคุมทิศทางให้เลือกหลากหลายรุ่น เพื่อให้ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชั่น

4. รีรีฟวาล์ว (Relief Valve) เปรียบเสมือนเป็นเซฟตี้วาล์ว ที่ทำหน้าที่ระบายแรงดันส่วนเกินออกจากระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากการแบ่งวาล์วตามฟังก์ชั่นการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว เรายังสามารถแบ่งวาล์วตามแอบพิเคชั่นในการใช้งาน เช่น วาล์วแรงดันสูง (High Pressure Valve), วาล์วสำหรับงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง (Ultra High Purity) และอีกหลากหลายแอบพิเคชั่น ดังนั้น หากไม่มั่นใจในการเลือกรุ่น เลือกขนาดของวาล์ว สำหรับใช้งาน สามาถติดต่อหาทีมทีมวิศวกรเทคนิคของเรา เพื่อช่วยให้คำแนะนำในการเลือกวาล์ว รวมถึงช่วยคำนวณค่า Cv ให้ได้ ติดต่อหา Swagelok Thailand ได้ที่นี่!

ติดต่อหาเรา...Swagelok thailand

วาล์วสำหรับควบคุมทิศทางและเซฟตี้วาล์ว

แมนิโฟล์

แมนิโฟลด์ (Manifold Valves) ของสเวจล็อค เป็นการออกแบบโดยรวมวาล์วหลายตัวเข้าในบอดี้เดียวกัน โดยมีการออกแบบให้มีดีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และไม่มีจุดเสี่ยงในการเกิดการรั่วซึม เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

เช็ควาล์ว

เช็ควาล์ว (Check Valves) ทำหน้าที่ในการควบคุมการไหลย้อนกลับของของไหล มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Poppet, Lift และ welded เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง

โพรเซส อินเตอร์เฟส วาล์ว (Process interface Valves):

โพรเซส อินเตอร์เฟส วาล์ว ทำหน้าที่เชื่อมต่อจากโพรเซสเข้าสู่อินสตรูเม้นต์หรือเครื่องมือวัดได้อย่างราบรื่น ด้วยสเวจล็อคโพรเซส อินเตอร์เฟสวาล์ว ซึ่งออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา และไม่มีจุดเสี่ยงในการเกิดการรั่ว

ควิก คอนเน็ค

ควิก คอนเน็ค เป็นวาล์วที่ช่วยเชื่อมต่อเข้ากับระบบได้รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ โดยใช้ระบบ Push-to-Connect มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น รุ่นปิดทางเดียว (Single end) และสองทาง (Double end), ฟูลโฟลว์ (Full flow), ขนาดเล็ก (Miniature) และซีล PTFE

รีรีฟวาล์ว (Relief Valve)

รีรีฟวาล์ว (Relief Valve) เปรียบเสมือนเป็นเซฟตี้วาล์ว ที่ทำหน้าที่ระบายแรงดันส่วนเกินออกจากระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยรีรีฟวาล์ว มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามคอนดิชั่นที่ต้องการ