Схема API 12 — Промывочная жидкость с сеткой
Схема 12 API предусматривает рециркуляцию потока от напорной секции насоса, обычно это выкидная линия, через отверстие регулирования расхода на уплотнение. Для удаления твердых частиц и предотвращения засорения поток проходит через фильтр-сетку, установленный перед отверстием регулирования расхода. Добавление манометров с любой стороны от фильтра-сетки позволит отслеживать необходимость проведения обслуживания фильтра.
Компоненты комплекта показаны сплошной линией, также включены некоторые дополнительные компоненты.
Преимущества данной схемы:
- Предотвращение засорения отверстия благодаря применению фильтра-сетки
 - Обеспечен отвод тепла и промывка частиц из камеры уплотнения
 - Надлежащее давление в камере уплотнения для предотвращения испарения перекачиваемой жидкости
 - Самовентиляция в камере уплотнения при использовании с горизонтальными насосами
 
Схема 12 доступна в виде комплекта, готового к монтажу на объекте. В комплект поставки могут входить следующие элементы:
- Трубные обжимные фитинги Swagelok
 - Фланцевые переходники
 - Трубные фитинги
 - Двухклапанный блок серии V
 - Биметаллический термометр
 - Тройник с защитной гильзой серии TTW
 - Манометры серии PGI
 - Датчик давления в трубопроводе
 - Ниппель
 - Y-образный фильтр-сетка
 
Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 13 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.