alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 72 предусматривает подачу буферного газа из внешнего источника в пространство между внутренним и наружным уплотнениями. Для надежной эксплуатации газовым уплотнениям необходима постоянная подача чистого сухого газа, обычно азота. В состав панели обеспечения работоспособности уплотнения входит коалесцирующий фильтр для извлечения влаги и частиц, присутствующих в техническом азоте. Чистый сухой азот разбавляет просочившуюся через внутреннее уплотнение технологическую среду и приносит ее в систему улавливания. Для течей, образующих конденсат, в качестве системы улавливания применяется схема 75; для сбора течей из первичного уплотнения, не образующих конденсат, применяется схема 76. Установленный на панели регулятор контролирует давление азота на входе в камеру уплотнения. Давление азота не должно превышать 10 фунтов на кв. дюйм (0,68 бара); как правило, давление регулируют по уставке срабатывания сигнализации на системе сбора течей, либо устанавливают минимум на 5 фунтов на кв. дюйм (0,34 бара) больше штатного давления в линии горелки.

Plan 72Plan 72
Схема API 72—панель и комплект
Панель и монтажный комплект показаны с дополнительными опциями.

Преимущества данной схемы:

  • Подача в газовое уплотнение чистого и сухого буферного газа, как правило, азота
  • Служит в качестве резервного уплотнения в случае отказа внутреннего уплотнения

Схема 72 поставляется в виде сборки на панели. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки панели в вашей системе. В комплект панели могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Шаровые краны серии 43G
  • Двухклапанный блок серии V
  • Предохранительные клапаны серии R
  • Обратные клапаны серии CH
  • Фильтр серии FC
  • Ротаметры модели G2, M1 и M2
  • Регулятор серии KPR
  • Манометры серии PGI
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Датчик давления
  • Реле давления
  • Монтажная панель
  • Крепежные скобы/ соединительная арматура

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 55 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ДВОЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ»