alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема 53C — барьерная жидкость, опрессованная посредством поршневого аккумулятора

В схеме API 53C реализуется циркуляция буферной жидкости под давлением между внутренним и наружным уплотнениями. Давление нагнетается за счет поршневого аккумулятора. План 53C является предпочтительным вариантом для систем, в которых в ходе эксплуатации насоса давление в камере уплотнения может колебаться. Обычно от камеры уплотнения до поршневого аккумулятора идет измерительная линия, которая позволяет поддерживать постоянную величину перепада давления. Аналогично схемам 53A и 53B, барьерная жидкость должна быть совместима с технологической средой, допуская некоторую степень разбавления технологической среды. Чтобы обеспечить положительную циркуляцию через систему обеспечения работоспособности уплотнения и подачи жидкости в уплотнение, используется откачивающее кольцо. Отвод тепла реализуется за счет применения теплообменника.

Plan 53CPlan 53C
Схема API 53C—комплектующие узлы и комплект
Комплектующий узел и комплект показаны с дополнительными опциями.

Преимущества данной схемы:

  • Обеспечивает дополнительный отвод тепла от внутреннего уплотнения при необходимости
  • Используется в случаях, когда в ходе эксплуатации насоса давление в камере уплотнения может колебаться
  • Используется, когда утечка технологической среды в атмосферу недопустима

Схема 53C поставляется в виде сборочного узла. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки узла в вашей системе. В комплект могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Шаровые краны серии 63
  • Игольчатый клапан серии 1
  • Двухклапанный блок серии V
  • Быстроразъемные соединения серии QTM
  • Тройник с защитной гильзой серии TTW
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Датчик перепада давления
  • Датчик уровня
  • Реле уровня
  • Индикатор уровня
  • Поршневой аккумулятор

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 43 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ДВОЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ»